T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

AUZ 20*11

¥679.00

可用积分: 600 积分 赠送积分: 679 积分

购买数量 :

¥679.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

AUZ detail1

AUZ系列
-电动固定翼螺旋桨

与AT电机精准匹配,爆发与续航兼得。全布局适配,多尺寸覆盖

高效气动设计

针对电动固定翼无人机开发专用翼型,提升气动效率,同时降低噪音

专用翼型设计

针对电动固定翼无人机优化的翼型剖面

CFD仿真验证

精确到剖面的流场分析,优化每一处剖面的气动性能

前飞效率优化

AUZ全系多螺距可选,每款基于一定速度区间优化气动外形。
按您的飞行包线选型,目标速度区间内高效率输出,巡航更省电

CFD仿真,按速度区间优化
全系多螺距可选
按飞行包线精准选型
目标速度区间高效输出
巡航更省电
AUZ detail4

动力精准匹配

优化弦长与迎角组合 + AT电机转速、扭矩特性 = 动力系统效率提升

减少能耗

提升航时

快速动态响应

优化质心分布、降低转动惯量,提升加减速响应速度,让飞行操控更精准

01

优化质心分布

均衡质量分布

02

降低转动惯量

提升响应速度

03

加速减速优化

双向快速响应

04

飞行操控精准

更精准的操控体验

更强更刚结构

针对固定翼飞行工况设计铺层,采用预浸料 + PMI 芯材 + 模压一体成型工艺,
实现 “轻量化 + 高刚度 + 高强度” 的结构平衡,抗形变,寿命长

抗弯抗扭铺层设计

抗弯抗扭铺层设计

优化纤维方向与比例,实现强度与刚度最大化

预浸料模压一体化成型

预浸料模压一体化成型

制品孔隙率低于1%,质量稳定可靠

PMI夹心材料

PMI夹心材料

轻质高强芯材,在增加刚度的同时有效控制总重

多环境适应性

确保材料与工艺应对高低温、潮湿、盐雾、紫外线等恶劣环境,保持性能稳定,延长使用寿命

宽温域工作能力

从严寒到酷热,始终保持卓越性能

-30°C最低工作温度
60°C最高工作温度

抗潮抗湿

盐雾防护

抗紫外线

多飞行布局兼容

适配常规布局、飞翼、VTOL等多种固定翼无人机,一桨适配多场景,覆盖测绘、物流、巡检等主流应用

常规布局

飞翼布局

VTOL

主流应用场景

覆盖各行业无人机应用需求

测绘勘探

物流配送

电力巡检

农业植保

应急救援

安防监控

宽域定制服务

尺寸覆盖12~34英寸,支持不同螺距、不同飞行速度的专属定制,精准匹配各类飞行任务需求

尺寸覆盖范围

从小型到大型,满足各类固定翼无人机需求

12寸
小型
34寸
大型
气动/结构设计
气动/结构设计
模具制造
模具制造
复材模压
复材模压
测试验证
测试验证
工程图

AUZ20x11draw.jpg

基础参数 导出Excel
直径(Inch)20 (508mm)材质树脂基碳纤维复合材料+PMI夹芯
螺距(Inch)11 (279.4mm)表面工艺哑光
单支平均重量(g)50类型一体碳纤桨
推荐最大(RPM)转速8150应用场景固定翼无人机
推荐最大拉力(kg)14.4连接方式及尺寸Ø10mm电机轴中心锁紧
极限转速(RPM)9300推荐动力搭配推荐方案:AT5230/AT5330/AT7215+AUZ20*11
极限拉力(kg)18

测试参数 导出Excel
环境温度 22 °C
海拔高度 25 m
转速
(RPM)
扭矩
(N·m)
拉力
(gf)
输出功率
(W)
力效
(gf/W)
AUZ20x11.png51001.505935803.447.39
54001.716693965.336.93
57001.9374681152.956.48
60002.1882611368.356.04
63002.4590701613.585.62
66002.7498961890.695.23
69003.05107392201.724.88
72003.38116002548.744.55
75003.74124772933.784.25
78004.11133723358.913.98
81004.51142843826.173.73
84004.93152124337.613.51
87005.37161584895.293.30
90005.84171215501.253.11
93006.32181016157.552.94
特别说明
受测试设备、方式、环境等因素影响,不同测试标准下的数据存在一定误差;
请注意与电机的安装孔位是否匹配,详见上方图纸;
包装清单

AUZ20x11-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com