工程图






| 型号 | 36.2*11.8英寸(919.5*299.7mm) | 属性归类 | 折叠桨 |
| 参考单片重量 | 230g | 材质工艺 | 碳纤+树脂 |
| 极限拉力 | 45kg | 使用环境温度 | -40℃~65℃ |
| 表现较佳转速段 | 1900~3200转/分钟 | 保存温度/湿度 | -10℃~50℃/<85% |
| 表面处理工艺 | 光面 |

(1)螺旋桨型号后标注"L”使用时螺旋桨与电机顺时针方向旋转(俯视);螺旋桨型号后标注"R”使用时螺旋桨与电机逆时针方向旋转(俯视)。
(2)螺旋桨材质坚固强韧,高速旋转时若触及未加防护的人体部位会造成极大伤害,请务必谨慎使用。
(3)螺旋桨结构强度经过充分测试,请在推荐最大拉力范围内合理使用,若超过极限拉力将会损坏桨叶;请不要通过徒手弯曲等方式测试桨叶强度,此方式与实际飞行时的受力差距较大,同样可能导致桨叶损坏。
(4)使用前请仔细检查盖板螺丝是否安装到位,螺旋桨必须安装到位.
(5)飞行器起飞前须检查安装螺丝是否锁紧,螺旋桨有无损伤,有裂痕的桨叶存在断裂隐患,请及时更换。
(6)螺旋桨保存上,应避开腐蚀性气体和有書环境,以及不超过0~40℃的温度范围和80%以上的湿度范围。特别是长期储存时,更应多加注意。
(7)螺旋桨安装在电机上,一定要在安装螺丝上涂有中等强度以上的厌氧螺丝胶。
(8)请遵守当地法律法规使用本产品。