T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

G20*6.5英寸一体碳纤桨-2片/对

¥1089.00

可用积分: 1089 积分 赠送积分: 1089 积分

• 完美的品质
• 高效率
• 满足各种需求

¥1089.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

G18-20-22-24.jpg

基础参数 导出Excel
型号20*6.5英寸(508*165.1mm)属性归类一体桨
参考单片重量44g材质工艺碳纤+树脂
极限拉力10kg使用环境温度-40℃~65℃
表现较佳转速段2900~5200转/分钟保存温度/湿度-10℃~50℃/<85%
表面处理工艺光面

包装清单

 G18-20-22中文.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com
注意事项

(1)螺旋桨型号后标注"L”使用时螺旋桨与电机顺时针方向旋转(俯视);螺旋桨型号后标注"R”使用时螺旋桨与电机逆时针方向旋转(俯视)。