T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

G26*8.5英寸分体碳纤桨-4片/对

¥1539.00

可用积分: 1539 积分 赠送积分: 1539 积分

• 完美的品质
• 高效率
• 满足各种需求
参数 :
购买数量 :

¥1539.00

大陆地区免邮

相关搭配

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

G26-27-28-29一体-分体-30-32-34.jpg

基础参数 导出Excel


型号26*8.5 英寸(660.4*215.9mm)属性归类两叶桨
参考单片重量41g材质工艺碳纤+树脂
极限拉力19kg使用环境温度-40℃~65℃
表现较佳转速段2000~4400转/分钟保存温度/湿度-10℃~50℃/<85%
表面处理工艺光面

包装清单

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com
注意事项

(1)螺旋桨型号后标注"L”使用时螺旋桨与电机顺时针方向旋转(俯视);螺旋桨型号后标注"R”使用时螺旋桨与电机逆时针方向旋转(俯视)。