T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

G28*9.2英寸一体碳纤桨-2片/对

¥2019.00

可用积分: 2019 积分 赠送积分: 2019 积分

• 完美的品质
• 高效率
• 满足各种需求

¥2019.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

G26-27-28-29一体-分体-30-32-34.jpg

基础参数 导出Excel
型号28*9.2 英寸(711.2*233.7mm)属性归类一体桨
参考单片重量85±5g材质工艺碳纤+树脂
极限拉力27.5kg使用环境温度-40℃~65℃
表现较佳转速段1500~3700转/分钟保存温度/湿度-10℃~50℃/<85%
表面处理工艺光面

包装清单

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com
注意事项

(1)螺旋桨型号后标注"L”使用时螺旋桨与电机顺时针方向旋转(俯视);螺旋桨型号后标注"R”使用时螺旋桨与电机逆时针方向旋转(俯视)。