T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

HEP-S 18*6.7

¥829.00

可用积分: 830 积分 赠送积分: 829 积分

¥829.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

HEP-S 18*6.7英寸高性能
重载碳纤维螺旋桨

高承载·快速响应·电机协同设计

  • 34g单片桨叶重量
  • 3700~4900RPM推荐转速范围
  • 1.4~2.4kg推荐拉力范围
HEP-S 18*6.7英寸高性能重载碳纤维螺旋桨

结构强度升级

优化铺层结构
优化铺层结构
关键受力区域采用T1100级碳纤维强化
关键受力区域采用T1100级碳纤维强化
桨叶强度较G系列提升25%
桨叶强度较G系列提升25%
重载任务持续稳定运行
保障山区吊运、野外运输,应急救援等重载任务持续稳定运行

*数据源自 T-MOTOR 实验测试,产品实际性能会因使用环境不同存在小幅差异

快速动态响应

轻量化和更优化的质心设计,带来更灵敏的动力响应与更平顺的飞行过渡

*数据源自 T-MOTOR 实验测试,产品实际性能会因使用环境不同存在小幅差异

提升续航时间

优化翼型、弦长与扭角分布,提高旋翼气动效率,在同等动力配置航时提升3%

*数据源自 T-MOTOR 实验测试,产品实际性能会因使用环境不同存在小幅差异

动力系统协同设计

与T-motor动力型电机协同开发,实现更优拉力效率与动力匹配

HEP-S 18*6.7,适配电机:MN505S KV380,推荐电压:6S,四轴推荐起飞重量:7.7kg

可靠的识别与防护

一体成型二维码和保护性桨袋,提高终身追溯性和运输安全性

一体成型二维码保护性桨袋
工程图

基础参数 导出Excel
直径 (Inch)18 (461.7mm)常用拉力段 (kg)1.4~2.4
螺距 (Inch)6.7 (170.2mm)常用转速段 (RPM)3700~4900
单支平均重量 (g)34材质树脂基碳纤维复合材料+
PMI夹芯
推荐最大转速 (RPM)8000表面工艺光面
推荐最大拉力 (kg)8类型一体直桨
极限转速 (RPM)9000应用场景多旋翼重载无人机
极限拉力 (kg)10连接方式及尺寸法兰连接,Ø4mm中心孔,Ø12mm
螺栓分布圆,带2个Ø3mm安装孔
推荐搭配
推荐方案MN505-S KV380/U7 KV420/MN501-S KV360
测试参数 导出Excel
环境温度 22°C
海拔高度 25 m
转速
(RPM)
扭矩
(N·m)
拉力
(gf)
输出功率
(W)
力效
(gf/W)

34000.311353111.6912.11
38000.391705156.0010.93
42000.482102211.309.95
46000.582542278.859.12
50000.693028359.918.41
54000.813557455.767.80
58000.934130567.647.28
62001.074748696.846.81
66001.225410844.616.41
70001.3861171012.216.04
74001.5568671200.915.72
78001.7376621411.985.43
82001.9285011646.685.16
86002.1293851906.274.92
90002.33103122192.014.70
特别说明: 受测试设备、方式、环境等因素影响,不同测试标准下的数据存在一定误差;
请注意与电机的安装孔位是否匹配,详见上方图纸;
包装清单

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com