T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

HEP-S 22*7.2

¥1369.00

可用积分: 1370 积分 赠送积分: 1369 积分

¥1369.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

HEP-S 22*7.2英寸高性能
重载碳纤维螺旋桨

高承载·快速响应·电机协同设计

  • 45g单片桨叶重量
  • 3260~4380RPM推荐转速范围
  • 2.0~3.7kg推荐拉力范围
HEP-S 22*7.2英寸高性能重载碳纤维螺旋桨

结构强度升级

优化铺层结构
优化铺层结构
关键受力区域采用T1100级碳纤维强化
关键受力区域采用T1100级碳纤维强化
桨叶强度较G系列提升25%
桨叶强度较G系列提升25%
重载任务持续稳定运行
保障山区吊运、野外运输,应急救援等重载任务持续稳定运行

*数据源自 T-MOTOR 实验测试,产品实际性能会因使用环境不同存在小幅差异

快速动态响应

轻量化和更优化的质心设计,带来更灵敏的动力响应与更平顺的飞行过渡

*数据源自 T-MOTOR 实验测试,产品实际性能会因使用环境不同存在小幅差异

提升续航时间

优化翼型、弦长与扭角分布,提高旋翼气动效率,在同等动力配置航时提升3%

*数据源自 T-MOTOR 实验测试,产品实际性能会因使用环境不同存在小幅差异

动力系统协同设计

与T-motor动力型电机协同开发,实现更优拉力效率与动力匹配

HEP-S 22*7.2,适配电机:MN605S KV170,推荐电压:12S,四轴推荐起飞重量:11.6kg

可靠的识别与防护

一体成型二维码和保护性桨袋,提高终身追溯性和运输安全性

一体成型二维码保护性桨袋
工程图

基础参数 导出Excel
直径 (Inch)22 (562.2mm)常用拉力段 (kg)2.0~3.7
螺距 (Inch)7.2 (182.9mm)常用转速段 (RPM)3260~4380
单支平均重量 (g)45材质树脂基碳纤维复合材料+
PMI夹芯
推荐最大转速 (RPM)6850表面工艺光面
推荐最大拉力 (kg)12类型一体直桨
极限转速 (RPM)7600应用场景多旋翼重载无人机
极限拉力 (kg)15连接方式及尺寸法兰连接,Ø6mm中心孔,Ø12mm
螺栓分布圆,带2个Ø3mm安装孔
推荐搭配
推荐方案MN605-S KV170/MN601-S KV170/MN501-S KV300
测试参数 导出Excel
环境温度 22°C
海拔高度 25 m
转速
(RPM)
扭矩
(N·m)
拉力
(gf)
输出功率
(W)
力效
(gf/W)

20000.26100053.5818.66
24000.36143889.6416.04
28000.481963140.7513.95
32000.632574209.7312.27
36000.793272299.4210.93
40000.994056412.639.83
44001.204927552.218.92
48001.435884720.978.16
52001.696928921.757.52
56001.9780581157.376.96
60002.2892751430.666.48
64002.60105781744.456.06
68002.95119682101.575.69
72003.32134442504.845.37
76003.72150072957.105.07
特别说明: 受测试设备、方式、环境等因素影响,不同测试标准下的数据存在一定误差;
请注意与电机的安装孔位是否匹配,详见上方图纸;
包装清单

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com