T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

HEP-S 26*8.8

¥1839.00

可用积分: 1840 积分 赠送积分: 1839 积分

¥1839.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

HEP-S 26*8.8英寸高性能
重载碳纤维螺旋桨

高承载·快速响应·电机协同设计

  • 66g单片桨叶重量
  • 2670~3850RPM推荐转速范围
  • 3.6~7.5kg推荐拉力范围
HEP-S 26*8.8英寸高性能重载碳纤维螺旋桨

结构强度升级

优化铺层结构
优化铺层结构
关键受力区域采用T1100级碳纤维强化
关键受力区域采用T1100级碳纤维强化
桨叶强度较G系列提升25%
桨叶强度较G系列提升25%
重载任务持续稳定运行
保障山区吊运、野外运输,应急救援等重载任务持续稳定运行

*数据源自 T-MOTOR 实验测试,产品实际性能会因使用环境不同存在小幅差异

快速动态响应

轻量化和更优化的质心设计,带来更灵敏的动力响应与更平顺的飞行过渡

*数据源自 T-MOTOR 实验测试,产品实际性能会因使用环境不同存在小幅差异

提升续航时间

优化翼型、弦长与扭角分布,提高旋翼气动效率,在同等动力配置航时提升3%

*数据源自 T-MOTOR 实验测试,产品实际性能会因使用环境不同存在小幅差异

动力系统协同设计

与T-motor动力型电机协同开发,实现更优拉力效率与动力匹配

HEP-S 26*8.8,适配电机:MN805S KV170,推荐电压:12S,四轴推荐起飞重量:20.8kg

可靠的识别与防护

一体成型二维码和保护性桨袋,提高终身追溯性和运输安全性

一体成型二维码保护性桨袋
工程图

基础参数 导出Excel
直径 (Inch)26 (665.2mm)常用拉力段 (kg)3.6~7.5
螺距 (Inch)8.8 (223.5mm)常用转速段 (RPM)2670~3850
单支平均重量 (g)66材质树脂基碳纤维复合材料+
PMI夹芯
推荐最大转速 (RPM)5700表面工艺光面
推荐最大拉力 (kg)18类型一体直桨
极限转速 (RPM)6400应用场景多旋翼重载无人机
极限拉力 (kg)23连接方式及尺寸法兰连接,Ø10mm中心孔,Ø20mm
螺栓分布圆,带4个Ø3mm安装孔
推荐搭配
推荐方案MN705-S KV125/MN701-S KV135/MN805-S KV170/U11 II KV120
测试参数 导出Excel
环境温度 22°C
海拔高度 25 m
转速
(RPM)
扭矩
(N·m)
拉力
(gf)
输出功率
(W)
力效
(gf/W)

28701.264237378.1711.21
31201.505060489.4710.34
33701.765960621.999.58
36202.056939777.668.92
38702.367996958.428.34
41202.7091311166.187.83
43703.07103441402.897.37
46203.45116361670.466.97
48703.86130061970.836.60
51204.30144542305.936.27
53704.76159802677.685.97
56205.25175843088.015.69
58705.76192663538.865.44
61206.29210274032.145.21
64006.92230924637.394.98
特别说明: 受测试设备、方式、环境等因素影响,不同测试标准下的数据存在一定误差;
请注意与电机的安装孔位是否匹配,详见上方图纸;
包装清单

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com