T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

HEP-S 28*9

¥2019.00

可用积分: 2020 积分 赠送积分: 2019 积分

¥2019.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

HEP-S 28*9英寸高性能
重载碳纤维螺旋桨

高承载·快速响应·电机协同设计

  • 74g单片桨叶重量
  • 2350~3300RPM推荐转速范围
  • 3.8~7.6kg推荐拉力范围
HEP-S 28*9英寸高性能重载碳纤维螺旋桨

结构强度升级

优化铺层结构
优化铺层结构
关键受力区域采用T1100级碳纤维强化
关键受力区域采用T1100级碳纤维强化
桨叶强度较G系列提升25%
桨叶强度较G系列提升25%
重载任务持续稳定运行
保障山区吊运、野外运输,应急救援等重载任务持续稳定运行

*数据源自 T-MOTOR 实验测试,产品实际性能会因使用环境不同存在小幅差异

快速动态响应

轻量化和更优化的质心设计,带来更灵敏的动力响应与更平顺的飞行过渡

*数据源自 T-MOTOR 实验测试,产品实际性能会因使用环境不同存在小幅差异

提升续航时间

优化翼型、弦长与扭角分布,提高旋翼气动效率,在同等动力配置航时提升3%

*数据源自 T-MOTOR 实验测试,产品实际性能会因使用环境不同存在小幅差异

动力系统协同设计

与T-motor动力型电机协同开发,实现更优拉力效率与动力匹配

HEP-S 28*9,适配电机:MN805S KV150,推荐电压:12S,四轴推荐起飞重量:21kg

可靠的识别与防护

一体成型二维码和保护性桨袋,提高终身追溯性和运输安全性

一体成型二维码保护性桨袋
工程图

基础参数 导出Excel
直径 (Inch)28 (715.3mm)常用拉力段 (kg)3.8~7.6
螺距 (Inch)9 (228.6mm)常用转速段 (RPM)2350~3300
单支平均重量 (g)74材质树脂基碳纤维复合材料+
PMI夹芯
推荐最大转速 (RPM)5550表面工艺光面
推荐最大拉力 (kg)22类型一体直桨
极限转速 (RPM)6220应用场景多旋翼重载无人机
极限拉力 (kg)28连接方式及尺寸法兰连接,Ø10mm中心孔,Ø20mm
螺栓分布圆,带4个Ø3mm安装孔
推荐搭配
推荐方案MN805-S KV150/MN801-S KV120/U11 II KV120
测试参数 导出Excel
环境温度 22°C
海拔高度 25 m
转速
(RPM)
扭矩
(N·m)
拉力
(gf)
输出功率
(W)
力效
(gf/W)

13200.38114252.2021.89
16700.57179299.0218.10
20200.822638173.2915.23
23701.143680282.0813.05
27201.524918432.4911.37
30701.966352631.5910.06
34202.487982886.469.00
37703.0598081204.188.15
41203.69118301591.847.43
44704.39140492056.516.83
48205.16164632605.286.32
51705.99190733245.235.88
55206.89218793983.445.49
58707.85248814826.995.15
62208.88280805782.964.86
特别说明: 受测试设备、方式、环境等因素影响,不同测试标准下的数据存在一定误差;
请注意与电机的安装孔位是否匹配,详见上方图纸;
包装清单

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com