T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

HEP-S 36*12

¥2629.00

可用积分: 2630 积分 赠送积分: 2629 积分

¥2629.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

HEP-S 36*12英寸高性能
重载碳纤维螺旋桨

高承载·快速响应·电机协同设计

  • 165g单片桨叶重量
  • 2100~3050RPM推荐转速范围
  • 8.7~18.3kg推荐拉力范围
HEP-S 36*12英寸高性能重载碳纤维螺旋桨

结构强度升级

优化铺层结构
优化铺层结构
关键受力区域采用T1100级碳纤维强化
关键受力区域采用T1100级碳纤维强化
桨叶强度较G系列提升25%
桨叶强度较G系列提升25%
重载任务持续稳定运行
保障山区吊运、野外运输,应急救援等重载任务持续稳定运行

*数据源自 T-MOTOR 实验测试,产品实际性能会因使用环境不同存在小幅差异

快速动态响应

轻量化和更优化的质心设计,带来更灵敏的动力响应与更平顺的飞行过渡

*数据源自 T-MOTOR 实验测试,产品实际性能会因使用环境不同存在小幅差异

提升续航时间

优化翼型、弦长与扭角分布,提高旋翼气动效率,在同等动力配置航时提升3%

*数据源自 T-MOTOR 实验测试,产品实际性能会因使用环境不同存在小幅差异

动力系统协同设计

与T-motor动力型电机协同开发,实现更优拉力效率与动力匹配

HEP-S 36*12,适配电机:MN1115 KV130,推荐电压:14S,四轴推荐起飞重量:48kg

可靠的识别与防护

一体成型二维码和保护性桨袋,提高终身追溯性和运输安全性

一体成型二维码保护性桨袋
工程图

基础参数 导出Excel
直径 (Inch)36 (919.9mm)常用拉力段 (kg)8.7~18.3
螺距 (Inch)12 (304.8mm)常用转速段 (RPM)2100~3050
单支平均重量 (g)165材质树脂基碳纤维复合材料+
PMI夹芯
推荐最大转速 (RPM)4450表面工艺光面
推荐最大拉力 (kg)39类型一体直桨
极限转速 (RPM)4950应用场景多旋翼重载无人机
极限拉力 (kg)49连接方式及尺寸法兰连接,Ø12mm中心孔,Ø20mm螺栓分布圆,带4个Ø3mm安装孔&Ø24mm螺栓分布圆,带4个Ø4mm
推荐搭配
推荐方案U15 II KV100/MN1115 KV110/MN1018 KV72/MN1015 KV70
测试参数 导出Excel
环境温度 22°C
海拔高度 25 m
转速
(RPM)
扭矩
(N·m)
拉力
(gf)
输出功率
(W)
力效
(gf/W)

14501.543708233.8715.86
17002.105126374.1013.70
19502.786826568.5912.01
22003.598807826.9110.65
24504.52110711158.639.55
27005.56136161573.338.65
29506.73164422080.567.90
32008.03195512689.917.27
34509.44229413410.936.73
370010.98266134253.206.26
395012.63305675226.285.85
420014.41348036339.755.49
445016.32393207603.185.17
470018.34441199026.134.89
495020.484920010618.174.63
特别说明: 受测试设备、方式、环境等因素影响,不同测试标准下的数据存在一定误差;
请注意与电机的安装孔位是否匹配,详见上方图纸;
包装清单

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com