T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

HEP-S 42*16

¥3299.00

可用积分: 3300 积分 赠送积分: 3299 积分

¥3299.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

HEP-S 42*12英寸高性能
重载碳纤维螺旋桨

高承载·快速响应·电机协同设计

  • 225g单片桨叶重量
  • 1750~2500RPM推荐转速范围
  • 9.7~21.2kg推荐拉力范围
HEP-S 42*12英寸高性能重载碳纤维螺旋桨

结构强度升级

优化铺层结构
优化铺层结构
关键受力区域采用T1100级碳纤维强化
关键受力区域采用T1100级碳纤维强化
桨叶强度较G系列提升25%
桨叶强度较G系列提升25%
重载任务持续稳定运行
保障山区吊运、野外运输,应急救援等重载任务持续稳定运行

*数据源自 T-MOTOR 实验测试,产品实际性能会因使用环境不同存在小幅差异

快速动态响应

轻量化和更优化的质心设计,带来更灵敏的动力响应与更平顺的飞行过渡

*数据源自 T-MOTOR 实验测试,产品实际性能会因使用环境不同存在小幅差异

提升续航时间

优化翼型、弦长与扭角分布,提高旋翼气动效率,在同等动力配置航时提升3%

*数据源自 T-MOTOR 实验测试,产品实际性能会因使用环境不同存在小幅差异

动力系统协同设计

与T-motor动力型电机协同开发,实现更优拉力效率与动力匹配

HEP-S 42*12,适配电机:MN1123 KV53,推荐电压:24S,四轴推荐起飞重量:80kg

可靠的识别与防护

一体成型二维码和保护性桨袋,提高终身追溯性和运输安全性

一体成型二维码保护性桨袋
工程图

基础参数 导出Excel
直径 (Inch)42 (1072.4mm)常用拉力段 (kg)9.7~21.2
螺距 (Inch)16 (406.4mm)常用转速段 (RPM)1750~2500
单支平均重量 (g)225材质树脂基碳纤维复合材料+
PMI夹芯
推荐最大转速 (RPM)3640表面工艺光面
推荐最大拉力 (kg)52类型一体直桨
极限转速 (RPM)4050应用场景多旋翼重载无人机
极限拉力 (kg)65连接方式及尺寸法兰连接,Ø12mm中心孔,Ø30mm
螺栓分布圆,带4个Ø5mm安装孔
推荐搭配
推荐方案MN1123 KV53+M200A 24S/U15 II KV100
测试参数 导出Excel
环境温度 22°C
海拔高度 25 m
转速
(RPM)
扭矩
(N·m)
拉力
(gf)
输出功率
(W)
力效
(gf/W)

16705.1410463898.6011.64
18406.23127961200.4910.66
20107.45153701567.979.80
21808.80181842007.819.06
235010.27212392526.798.41
252011.87245353131.697.83
269013.59280723829.277.33
286015.45318504626.326.88
303017.43358685529.616.49
320019.53401286545.926.13
337021.77446287682.025.81
354024.13493688944.695.52
371026.625435010340.705.26
388029.235957211876.845.02
405031.976503613559.864.80
特别说明: 受测试设备、方式、环境等因素影响,不同测试标准下的数据存在一定误差;
请注意与电机的安装孔位是否匹配,详见上方图纸;
包装清单

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com