工程图












| 型号 | MF1503 | 属性归类 | 折叠桨 |
| 参考单片重量 | 24g | 包装重量 | 121g |
| 直径 | 13.4英寸(339.8mm) | 包装尺寸 | 224*87*41mm |
| 螺距 | 5.4英寸(136.1mm) | 材质工艺 | 聚合物 |
| 常用拉力/转速 | 1~1.5kg/4100-4900RPM | 推荐最大拉力/转速 | 3kg/7000RPM |
| 使用环境温度 | -40℃~65℃ | 保存温度/湿度 | -10℃~50℃/<85% |

(1)使用前请仔细检查盖板螺丝是否安装到位,聚合物桨必须安装到位。
(2)飞行器起飞前注意检查聚合物桨有无损伤,有损伤请及时更换,否则存在断裂的隐患。
(3)若使用过程中聚合物桨跌落或受到与此相当的冲击后,会引起桨叶变形或者有裂纹等情况,请及时更换新桨叶。
(4)禁止强拉强拽桨叶,以免损伤桨叶。禁止分解此产品。如自行分解,其安全性能和其它性能将不予保证。
(5)聚合物桨旋转时请勿触碰,否则必会受伤,务必在安装和使用中格外注意。
(6)保管上,应避开腐蚀性气体和有害环境,以及不超过-10~50℃的温度范围和85%以上的湿度范围。特别是长期储存时,更应多加注意。