T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MF2412VP

¥629.00

可用积分: 629 积分 赠送积分: 629 积分

参数 :
购买数量 :

¥629.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

MF VP SERIES PROPELLER

手动变距系列

弃繁从简 始终如一

专门解决高速及高海拔飞行效率低的问题,适合机型开发、多场景快速切换的专业用户

手动变距系列

灵活易用的无人机动力系统,提升多工况场合下的飞行效率 典型应用场景包括高速飞行、高海拔飞行,整机重量调整、桨叶定制性能微调等。

传统螺旋桨的局限性:固定螺距,气动特性固定,导致动力与飞行条件匹配受限。 市面已有可调螺旋桨的不足:调节精度低,操作过程复杂,需要大型辅助工装,无法在现场快速调整。

T-MOTOR(全新)手动可调变距系列方案:针对复杂多变的工况和多样的动力需求, 我们提供灵活的解决方案。仅需更换定位块,即可实现快速手动调整桨叶螺距。

迅捷拆装 精准可靠

快速更换,无需专业培训,随学随用,傻瓜式操作,且变距定位精度不会因为人为操作而降低

查表设定 章法有道

通过大量实验统计得出的计算表,用户根据使用场景和简单参数省去即可快速查询所需变距角度

(7.5°、10°以及其它定位块需另外定制)

性能对比

三个定位块(螺距)在不同来流速度下面的力效曲线

(以MN605 KV170+FLAME 180A 12S V2.0+MF2211VP为例,飞行倾角30°,S0、S5、S10、S15分别表示速度0m/s、5m/s、10m/s、15m/s D0、D2.5、D5分别表示0°定位块、2.5°定位块、5°定位块)

结论:随着定位块角度(螺距)增加,螺旋桨在更高来流速度下面力效越来越高

多适应性

手动变距系列桨叶不仅可以支持多旋翼飞行器,还能够有效地适应垂直起降飞行器的需求, 提供更高的灵活性和性能,以满足不同飞行任务的要求。

多旋翼无人机/Multirotor

垂起无人机/VTOL

助力深度定制原型桨

正常定制

一根起订,定制角度可精确至0.01度

辅助定制

批量定制,工程师协助确定角度后大批量生产时可选择在出厂前固定定制角度

工程图

 MF2412VP工程图中文.png

基础参数 导出Excel
型号MF2412VP属性归类折叠桨
参考单根重量115.8g包装重量337.2g
直径24.4英寸(619.76mm)包装尺寸305*127*48mm
螺距8.7英寸(220.98mm)材质工艺聚合物
常用拉力2.8~6kg推荐最大拉力13kg
使用环境温度-40℃~65℃保存温度/湿度-10℃~50℃/<85%
推荐搭配
推荐电调FLAME 180A 12S V2.0推荐电机MN705 KV140/MN701 KV135
定位块选型参照表
飞行速度0~10m/s5~15m/s10~20m/s15~25m/s20~30m/s
定位块0°2.5°5°7.5°(不推荐)10°(不推荐)
*以上仅针对0~2000m以内飞行工况
飞行高度0~1000m0~2000m0~3000m1000~4000m2000~5000m
定位块0°2.5°5°7.5°(不推荐)10°(不推荐)
*以上仅针对15m/s以下飞行工况
螺距值 (Inch)8.41113.616.317.9
定位块0°2.5°5°7.5°(不推荐)10°(不推荐)
测试参数 导出Excel
型号油门点电压
(V)
拉力
(gf)
扭矩
(N*m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
MN705 KV140
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF2412VP (0°)
10%48480.010.1337408.0065
(电机运行3分钟后温度)
(环境温度:25℃)
15%481930.060.34733511.92
20%484080.130.6910771512.24
25%487080.221.2114093212.15
30%4810730.341.9117176111.68
35%4815550.473.09204810110.50
40%4820700.634.30233415410.06
45%4825970.775.6326142119.63
50%4833641.008.3629713118.42
55%4841661.2111.1532974187.82
60%4849331.4414.2935865417.24
65%4857041.6517.3238506656.93
70%4766221.9221.6641478346.44
75%4777822.2327.69449310495.94
80%4786132.4632.23478312325.67
85%4794962.6937.31496013975.41
90%47102862.9242.31516715805.18
95%47109413.1146.51533317375.03
100%47109483.1046.76533417325.00
MN705 KV140
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF2412VP (+2.5°)
10%48470.000.1437306.8982
(电机运行3分钟后温度)
(环境温度:25℃)
15%482250.060.37728512.56
20%484910.150.7910761712.94
25%488520.261.4514043812.24
30%4812490.402.2516977111.59
35%4818030.573.52200712010.69
40%4823950.755.0722811799.85
45%4830660.956.8825502549.30
50%4839531.2310.0528943738.24
55%4848811.5313.9232175157.35
60%4857611.8117.6234846606.87
65%4766012.0621.4637278046.48
70%4776402.4026.92400710076.00
75%4789002.7734.18431912535.52
80%4797343.0539.72451614425.22
85%47106003.3145.56479116614.97
90%47114383.5851.91493218494.72
95%47121303.7857.46508020114.54
100%47121403.8057.57507220184.54
MN705 KV140
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF2412VP (+5°)
10%48530.020.1237319.4372
(电机运行1分钟后温度)
(环境温度:25℃)
15%482450.090.38724713.42
20%485240.190.8310592113.21
25%489050.331.5513774812.15
30%4813600.492.5116678611.29
35%4819470.704.00196614410.15
40%4825650.915.7622342139.31
45%4832481.157.8324933008.68
50%4842341.4911.7828284417.53
55%4851911.8315.9031235986.86
60%4761362.1520.5333877636.29
65%4770232.4625.0336159315.92
70%4781202.8531.69387711575.43
75%4791563.2238.54411213875.06
80%47102083.5946.60432916274.68
85%47111483.9354.78451518584.37
90%46120324.2563.35470620954.10
95%46127254.5071.38480122633.87
100%46126764.4971.13478822513.87
MN705 KV140
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF2412VP (+7.5°)
10%48640.030.1637118.1282
(电机运行1分钟后温度)
(环境温度:25℃)
(此角度不建议静态测试)
15%482730.120.45716912.61
20%486020.240.9710472612.93
25%4810390.411.8313535811.85
30%4815460.622.97163610610.86
35%4821680.844.6819211699.68
40%4828301.106.7321772518.79
45%4835241.379.0924283488.11
50%4845531.7613.5327505077.06
55%4855752.1618.8030386876.24
60%4765132.5323.6532758685.81
65%4774672.9029.37349810625.38
70%4785123.3237.00373212984.89
75%4795323.7244.88393915344.54
80%47103954.0652.19410217444.28
85%46112644.4165.19426719713.74
90%46115944.5482.51432920583.07
95%45117284.6192.94435321022.78
100%45115544.5491.07432620572.79
MN705 KV140
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF2412VP (+10°)
10%48630.030.1436519.10104
(电机运行1分钟后温度)
(环境温度:25℃)
(此角度不建议静态测试)
15%482640.140.467051011.92
20%486070.311.0910303311.63
25%4810780.482.0013386711.23
30%4816030.693.25160711610.28
35%4822360.965.1718891909.04
40%4829051.247.3321402788.29
45%4836261.5510.0523833877.56
50%4846781.9814.9626955596.57
55%4756932.4120.5929767515.82
60%4766222.8226.1532059475.35
65%4775533.2232.36341611524.95
70%4785623.6941.32363514054.42
75%4795254.1351.50382816553.97
80%46102434.4659.70396618523.70
85%46107944.7273.01407320133.21
90%46108024.7390.81407420182.61
95%45109884.8498.19411520862.47
100%45107494.7497.09407720242.44
MN705 KV140
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF2412VP (-2.5°)
10%48320.010.1537504.5053
(电机运行1分钟后温度)
(环境温度:25℃)
15%481360.050.3374148.50
20%483170.100.671063119.86
25%485650.161.0714282411.05
30%488780.261.6417514811.18
35%4812620.372.5020918110.52
40%4816930.483.50239212010.10
45%4821570.604.6826811689.62
50%4828150.766.8030572438.66
55%4834500.928.9534033288.07
60%4840581.0811.0737014197.68
65%4846801.2413.5139805177.27
70%4855851.4617.8244036736.59
75%4763651.6521.2047068136.33
80%4769931.8024.2549679366.09
85%4776821.9527.88524710715.83
90%4781582.0831.01549511975.57
95%4785712.1533.35567212775.45
100%4785812.1633.29567112835.47
注意:电机温度为80%油门的机壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

包装清单

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com
注意事项

(1)使用前请仔细检查盖板螺丝是否安装到位,聚合物桨必须安装到位。

(2)飞行器起飞前注意检查聚合物桨有无损伤,有损伤请及时更换,否则存在断裂的隐患。

(3)若使用过程中聚合物桨跌落或受到与此相当的冲击后,会引起桨叶变形或者有裂纹等情况,请及时更换新桨叶。

(4)禁止强拉强拽桨叶,以免损伤桨叶。禁止分解此产品。如自行分解,其安全性能和其它性能将不予保证。

(5)聚合物桨旋转时请勿触碰,否则必会受伤,务必在安装和使用中格外注意。

(6)保管上,应避开腐蚀性气体和有害环境,以及不超过-10~50℃的温度范围和85%以上的湿度范围。特别是长期储存时,更应多加注意。