T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MF2614VP

¥699.00

可用积分: 699 积分 赠送积分: 699 积分

参数 :
购买数量 :

¥699.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

MF VP SERIES PROPELLER

手动变距系列

弃繁从简 始终如一

专门解决高速及高海拔飞行效率低的问题,适合机型开发、多场景快速切换的专业用户

手动变距系列

灵活易用的无人机动力系统,提升多工况场合下的飞行效率 典型应用场景包括高速飞行、高海拔飞行,整机重量调整、桨叶定制性能微调等。

传统螺旋桨的局限性:固定螺距,气动特性固定,导致动力与飞行条件匹配受限。 市面已有可调螺旋桨的不足:调节精度低,操作过程复杂,需要大型辅助工装,无法在现场快速调整。

T-MOTOR(全新)手动可调变距系列方案:针对复杂多变的工况和多样的动力需求, 我们提供灵活的解决方案。仅需更换定位块,即可实现快速手动调整桨叶螺距。

迅捷拆装 精准可靠

快速更换,无需专业培训,随学随用,傻瓜式操作,且变距定位精度不会因为人为操作而降低

查表设定 章法有道

通过大量实验统计得出的计算表,用户根据使用场景和简单参数省去即可快速查询所需变距角度

(7.5°、10°以及其它定位块需另外定制)

性能对比

三个定位块(螺距)在不同来流速度下面的力效曲线

(以MN605 KV170+FLAME 180A 12S V2.0+MF2211VP为例,飞行倾角30°,S0、S5、S10、S15分别表示速度0m/s、5m/s、10m/s、15m/s D0、D2.5、D5分别表示0°定位块、2.5°定位块、5°定位块)

结论:随着定位块角度(螺距)增加,螺旋桨在更高来流速度下面力效越来越高

多适应性

手动变距系列桨叶不仅可以支持多旋翼飞行器,还能够有效地适应垂直起降飞行器的需求, 提供更高的灵活性和性能,以满足不同飞行任务的要求。

多旋翼无人机/Multirotor

垂起无人机/VTOL

助力深度定制原型桨

正常定制

一根起订,定制角度可精确至0.01度

辅助定制

批量定制,工程师协助确定角度后大批量生产时可选择在出厂前固定定制角度

工程图

 MF2614VP工程图中文.png

基础参数 导出Excel
型号MF2614VP属性归类折叠桨
参考单根重量142.6g包装重量457.6g
直径26.4英寸(670.56mm)包装尺寸334*134*61mm
螺距9.4英寸(238.76mm)材质工艺聚合物+碳纤
常用拉力3~8kg推荐最大拉力18.5kg
使用环境温度-40℃~65℃保存温度/湿度-10℃~50℃/<85%
推荐搭配
推荐电调FLAME 180A 12S V2.0推荐电机MN805S KV170/KV150
定位块选型参照表
飞行速度0~10m/s5~15m/s10~20m/s15~25m/s20~30m/s
定位块0°2.5°5°7.5°(不推荐)10°(不推荐)
*以上仅针对0~2000m以内飞行工况
飞行高度0~1000m0~2000m0~3000m1000~4000m2000~5000m
定位块0°2.5°5°7.5°(不推荐)10°(不推荐)
*以上仅针对15m/s以下飞行工况
螺距值 (Inch)9.111.914.717.620.6
定位块0°2.5°5°7.5°(不推荐)10°(不推荐)
测试参数 导出Excel
型号油门点电压
(V)
拉力
(gf)
扭矩
(N*m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
MN805 KV170
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF2614VP (0°)
10%482470.090.44708711.69104
(电机运行3分钟后温度)
(环境温度:25℃)
15%485960.201.0210802312.20
20%4810700.341.8914335111.81
25%4816150.513.0517509311.05
30%4822800.724.68207015610.16
35%4830160.936.6123702319.53
40%4838031.179.0126603268.83
45%4846741.4411.9329504458.21
50%4858791.8416.8133176397.35
55%4770892.1622.4136468256.67
60%4783262.5027.96393710316.30
65%4793082.7932.91418312226.00
70%47110023.3043.62457315805.38
75%47122033.6551.00482918465.13
80%46133393.9758.58505421014.91
85%46143894.2866.10526523604.71
90%46154024.5774.12547126184.52
95%46164894.8783.41568629004.32
100%45173765.1291.69587531504.17
MN805 KV170
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF2614VP (+2.5°)
10%483000.110.49704812.70157
(电机运行2.5分钟后温度)
(环境温度:25℃)
(有烧毁风险)
15%486910.251.1210662812.85
20%4812280.442.1214096512.07
25%4818380.643.41171411511.25
30%4825920.895.40202118810.02
35%4834031.167.7723072809.16
40%4842901.4610.6925873958.40
45%4852481.7814.2228585337.75
50%4766732.2720.6732107636.80
55%4781372.7527.91353310176.17
60%4794333.1935.02380012695.72
65%47105933.5741.12400614985.49
70%47124664.2355.00434419244.87
75%46136704.6464.75454722094.56
80%46148455.0374.71472824904.32
85%46159555.4285.57489827804.08
90%45170025.7898.56505430593.81
95%45179076.08116.15518232993.44
100%44183716.24134.44524134253.09
MN805 KV170
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF2614VP (+5°)
10%483340.130.52692913.42102
(电机运行1分钟后温度)
(环境温度:25℃)
(有烧毁风险)
15%487780.301.2710483312.71
20%4813950.542.4513777811.85
25%4820930.814.11167314210.63
30%4829221.116.3719672299.58
35%4838251.449.2422183358.66
40%4848221.8212.8025064787.89
45%4858752.2517.0227636517.25
50%4774122.7824.7130908996.33
55%4789833.4033.62338612065.67
60%47103733.9442.57363014985.20
65%47115784.4150.68382217654.89
70%46129664.9462.60403320874.47
75%46143645.4978.66423224333.98
80%45151605.8199.58433726393.36
85%45149195.72123.93430425782.70
90%44147005.61144.67427025082.31
MN805 KV170
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF2614VP (+7.5°)
10%483680.160.556871213.84/
(环境温度:25℃)
(此角度不建议静态测试)
15%488570.361.3810343912.92
20%4814920.622.6813498811.62
25%4822600.934.60164316010.25
30%4831121.287.0419202579.24
35%4840801.6810.4321913858.18
40%4850622.0814.1724395317.49
45%4862232.5519.2226917196.81
50%4777083.1827.4829889955.93
55%4793143.8537.88327413205.23
60%47106834.4447.34349616254.83
65%47118124.9256.42366818904.50
70%46130545.4469.84385521964.05
75%46140935.9088.11400424743.51
80%45137545.77116.68395723912.63
85%44128455.32145.42381921282.01
MN805 KV170
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF2614VP (+10°)
10%483560.200.606741412.39/
(环境温度:25℃)
(此角度不建议静态测试)
15%488860.421.5410194511.97
20%4815390.722.96132610010.85
25%4823281.075.1116131819.50
30%4831961.467.8918802878.46
35%4841611.9011.5621414267.54
40%4852202.3815.6523805937.01
45%4763492.8821.2126197906.30
50%4778343.6030.72290310945.40
55%4793724.3041.80316414254.78
60%47106724.9152.63336817324.35
65%46117425.4263.34353220044.00
70%46127655.9278.92368222833.53
75%45119205.49117.64355420432.26
MN805 KV170
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF2614VP (-2.5°)
10%482180.070.43716510.6372
(电机运行3分钟后温度)
(环境温度:25℃)
15%485190.160.9610941811.31
20%489140.281.7014454211.20
25%4813940.432.6617828010.92
30%4819940.584.07211212810.21
35%4826300.765.7424261939.57
40%4833190.967.7427272748.97
45%4840601.1710.1930273718.34
50%4851351.4614.4734125227.44
55%4861521.7418.5737466836.97
60%4771472.0223.0640548586.54
65%4785032.3830.01441511006.00
70%4795142.6535.42475513205.70
75%47105482.9141.55504315375.41
80%47114693.1547.03531317535.22
85%47122263.3452.22555919445.02
90%46129443.5057.48582021334.84
95%46136473.6662.92608823334.68
100%46140773.7466.72632824784.56
注意:电机温度为80%油门的机壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

包装清单

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com
注意事项

(1)使用前请仔细检查盖板螺丝是否安装到位,聚合物桨必须安装到位。

(2)飞行器起飞前注意检查聚合物桨有无损伤,有损伤请及时更换,否则存在断裂的隐患。

(3)若使用过程中聚合物桨跌落或受到与此相当的冲击后,会引起桨叶变形或者有裂纹等情况,请及时更换新桨叶。

(4)禁止强拉强拽桨叶,以免损伤桨叶。禁止分解此产品。如自行分解,其安全性能和其它性能将不予保证。

(5)聚合物桨旋转时请勿触碰,否则必会受伤,务必在安装和使用中格外注意。

(6)保管上,应避开腐蚀性气体和有害环境,以及不超过-10~50℃的温度范围和85%以上的湿度范围。特别是长期储存时,更应多加注意。