T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MF3016VP

¥839.00

可用积分: 839 积分 赠送积分: 839 积分

参数 :
购买数量 :

¥839.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

MF VP SERIES PROPELLER

手动变距系列

弃繁从简 始终如一

专门解决高速及高海拔飞行效率低的问题,适合机型开发、多场景快速切换的专业用户

手动变距系列

灵活易用的无人机动力系统,提升多工况场合下的飞行效率 典型应用场景包括高速飞行、高海拔飞行,整机重量调整、桨叶定制性能微调等。

传统螺旋桨的局限性:固定螺距,气动特性固定,导致动力与飞行条件匹配受限。 市面已有可调螺旋桨的不足:调节精度低,操作过程复杂,需要大型辅助工装,无法在现场快速调整。

T-MOTOR(全新)手动可调变距系列方案:针对复杂多变的工况和多样的动力需求, 我们提供灵活的解决方案。仅需更换定位块,即可实现快速手动调整桨叶螺距。

迅捷拆装 精准可靠

快速更换,无需专业培训,随学随用,傻瓜式操作,且变距定位精度不会因为人为操作而降低

查表设定 章法有道

通过大量实验统计得出的计算表,用户根据使用场景和简单参数省去即可快速查询所需变距角度

(7.5°、10°以及其它定位块需另外定制)

性能对比

三个定位块(螺距)在不同来流速度下面的力效曲线

(以MN605 KV170+FLAME 180A 12S V2.0+MF2211VP为例,飞行倾角30°,S0、S5、S10、S15分别表示速度0m/s、5m/s、10m/s、15m/s D0、D2.5、D5分别表示0°定位块、2.5°定位块、5°定位块)

结论:随着定位块角度(螺距)增加,螺旋桨在更高来流速度下面力效越来越高

多适应性

手动变距系列桨叶不仅可以支持多旋翼飞行器,还能够有效地适应垂直起降飞行器的需求, 提供更高的灵活性和性能,以满足不同飞行任务的要求。

多旋翼无人机/Multirotor

垂起无人机/VTOL

助力深度定制原型桨

正常定制

一根起订,定制角度可精确至0.01度

辅助定制

批量定制,工程师协助确定角度后大批量生产时可选择在出厂前固定定制角度

工程图

 MF3016VP工程图中文.png

基础参数 导出Excel
型号MF3016VP属性归类折叠桨
参考单根重量190g包装重量640g
直径30.4英寸(772.16mm)包装尺寸400*190*70mm
螺距10.9英寸(276.86mm)材质工艺聚合物+碳纤
常用拉力4~12kg推荐最大拉力20kg
使用环境温度-40℃~65℃保存温度/湿度-10℃~50℃/<85%
推荐搭配
推荐电调FLAME 180A 12S V2.0推荐电机MN1010/P80ll/U12ll/U13ll
定位块选型参照表
飞行速度0~10m/s5~15m/s10~20m/s15~25m/s20~30m/s
定位块0°2.5°5°7.5°(不推荐)10°(不推荐)
*以上仅针对0~2000m以内飞行工况
飞行高度0~1000m0~2000m0~3000m1000~4000m2000~5000m
定位块0°2.5°5°7.5°(不推荐)10°(不推荐)
*以上仅针对15m/s以下飞行工况
螺距值 (Inch)10.213.516.720.123.5
定位块0°2.5°5°7.5°(不推荐)10°(不推荐)
测试参数 导出Excel
型号油门点电压
(V)
拉力
(gf)
扭矩
(N*m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
P80III KV120
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF3016VP (0°)
10%482420.100.41559612.2685
(电机运行3分钟后温度)
(环境温度:25℃)
15%485980.230.938532113.43
20%4810770.411.6911254813.29
25%4816190.592.7113748512.45
30%4822910.824.12162213911.60
35%4830051.085.93185421010.58
40%4838171.348.0320752919.93
45%4847231.6410.6123053969.32
50%4858762.0414.8825565468.29
55%4871432.4920.0628227367.50
60%4787563.0326.8731219906.89
65%4798543.4031.72330511776.58
70%47110753.8237.90350114006.21
75%47122844.2144.44369116275.90
80%47134084.6250.92386018675.64
85%47144504.9657.42401520855.41
90%46155505.3164.76417323205.19
95%46166325.6772.30432825704.99
100%46175906.0079.43446228044.83
P80III KV120
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF3016VP (+2.5°)
10%482790.120.44553713.31132
(电机运行3分钟后温度)
(环境温度:25℃)
(有烧毁风险)
15%486850.281.028422513.98
20%4812030.481.8711005513.37
25%4818280.723.08134610112.37
30%4825620.994.75157916411.24
35%4833641.306.69180624610.51
40%4842701.639.3820233459.52
45%4852281.9912.4122324658.82
50%4865102.4717.4524786417.83
55%4778382.9722.8527108437.23
60%4797173.6832.09300511586.41
65%47108584.1237.92317113686.08
70%47121514.6045.09334716125.75
75%47134195.0552.78350918565.45
80%46145885.4960.39365621025.20
85%46157045.9268.04378723485.00
90%46168786.3777.47392026154.74
95%46180446.8087.19404228784.53
100%45190067.1896.03415031204.36
P80III KV120
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF3016VP (+5°)
10%483290.150.46547914.8877
(电机运行1分钟后温度)
(环境温度:25℃)
(有烧毁风险)
15%488030.351.138283014.85
20%4813680.602.121078-6813.42
25%4820860.903.56131212412.21
30%4828641.225.47153419610.92
35%4837641.608.0117492939.82
40%4847191.9910.9019504069.06
45%4857732.4514.6521495518.26
50%4871293.0320.4323777547.34
55%4786433.6627.5926049986.62
60%4799514.2334.53278212326.11
65%47117364.9845.88300715685.47
70%47129935.5254.35315318225.13
75%46141256.0263.05328120684.84
80%46152876.5373.05340623294.54
85%46162666.9782.38350625594.31
90%45173317.4093.96360627944.06
95%45181647.78104.64369130073.84
100%45189088.12116.20376231993.63
P80III KV120
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF3016VP (+7.5°)
10%483260.180.505411013.45112
(电机运行1分钟后温度)
(环境温度:25℃)
(有烧毁风险)
15%488250.401.278073413.51
20%4814700.712.4110587912.70
25%4822091.044.00127613911.50
30%4830671.436.29149522410.18
35%4840021.879.1116983339.18
40%4850102.3312.4518904618.43
45%4861452.8516.6920766207.73
50%4775253.4923.1422808336.85
55%4790644.2131.46249811016.10
60%47103134.8138.69265913395.67
65%47116635.4348.70281816025.12
70%46131726.1662.03298619264.58
75%46142166.6572.88309321544.23
80%46151607.1083.55318623693.97
85%45159307.4894.64325825523.70
90%45165437.80106.88331527083.43
95%45169918.03118.83335928243.20
100%44174148.23130.37340029303.01
P80III KV120
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF3016VP (+10°)
10%483790.220.565281214.01/
(环境温度:25℃)
(此角度不建议静态测试)
15%489160.501.417994213.48
20%4815740.832.7410329011.97
25%4823621.234.60124916110.71
30%4832351.667.0414522529.60
35%4841962.1810.2216483768.59
40%4852242.7014.0518305177.80
45%4863523.2818.7620086907.12
50%4777734.0326.0222049306.31
55%4792364.8034.95239612045.61
60%47105035.4743.61255214625.14
65%47115616.0551.68267516954.80
70%46127656.7165.42280719724.22
75%46135527.1482.15288921603.60
80%45140657.4196.62293822803.21
85%45144207.59108.28297123622.96
90%45146397.70120.47299024112.72
95%44148467.81131.39301024622.55
100%44151837.99141.30304225452.44
P80III KV120
+
FLAME 180A 12S V2.0
+
MF3016VP (-2.5°)
10%482660.090.39566514.2364
(电机运行3分钟后温度)
(环境温度:25℃)
15%485830.200.878651813.98
20%489900.341.5411374013.38
25%4815040.522.4513987612.81
30%4820750.713.66164812311.82
35%4827500.925.26189718310.91
40%4834371.157.06212225610.17
45%4842121.409.3023543459.48
50%4852371.7312.8226264768.56
55%4865672.1718.2229596727.58
60%4777542.5422.8132248577.16
65%4787002.8326.97342210146.82
70%4798183.1631.87363712046.53
75%47108433.4937.33384714066.17
80%47118523.7942.69404816075.92
85%47127134.0247.28422017765.75
90%47136774.3053.12441019865.52
95%46145654.5658.76461522045.34
100%46152994.7763.53476223795.20
注意:电机温度为80%油门的机壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图

包装清单

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com
注意事项

(1)使用前请仔细检查盖板螺丝是否安装到位,聚合物桨必须安装到位。

(2)飞行器起飞前注意检查聚合物桨有无损伤,有损伤请及时更换,否则存在断裂的隐患。

(3)若使用过程中聚合物桨跌落或受到与此相当的冲击后,会引起桨叶变形或者有裂纹等情况,请及时更换新桨叶。

(4)禁止强拉强拽桨叶,以免损伤桨叶。禁止分解此产品。如自行分解,其安全性能和其它性能将不予保证。

(5)聚合物桨旋转时请勿触碰,否则必会受伤,务必在安装和使用中格外注意。

(6)保管上,应避开腐蚀性气体和有害环境,以及不超过-10~50℃的温度范围和85%以上的湿度范围。特别是长期储存时,更应多加注意。