T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

Antigravity MN1005 V2.0 KV90

¥1699.00

可用积分: 1699 积分 赠送积分: 1699 积分

• 长达1000小时的服务时间
• 3公斤拉力点力效11.5g/w
• 进口7075太空铝
• 电机自重仅282g
参数 :
购买数量 :

¥1699.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

1005.jpg

基础参数 导出Excel
型号MN1005 V2.0引线规格漆包线引出100mm
电机外观尺寸Φ107*23mm漆包线绝缘等级耐220℃高温
定子耐180℃高温涂敷线圈绝缘测试500V耐压测试
槽极数36N42P离心式散热方式NO
电机轴径IN:17mm转子动平衡标准≤15Mg
轴承型号进口 6803ZZ轴承电机整体动平衡标准≤10Mg
磁铁等级耐180℃高温

KV值90工作额定电压(Lipo)12S
空载电流(10V)0.9A相间内阻168mΩ
最大电流(180s)32A重量(含线)282g
最大持续功率(180s)350W包装重量410g
测试参数 导出Excel
型号螺旋桨油门电压
(V)
拉力
(g)
扭矩
(N*m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(G/W)
电机温度
(℃)
MN1005 V2.0
KV90
T-MOTOR
G30*10.5”
40%47.9420960.743.30159915813.2593

(环境温度:

23℃)

42%47.9323180.813.72165917813.01
44%47.9225030.874.10171519612.75
46%47.9026780.934.54177221812.30
48%47.8928861.005.00183023912.05
50%47.8830501.075.48189026211.63
52%47.8732471.135.94194428411.42
54%47.8634551.196.42200130711.24
56%47.8437331.297.32209535010.67
58%47.8339011.357.84214437510.40
60%47.8240611.418.33218739810.19
62%47.8042921.488.97224142910.01
64%47.7945061.559.6422874619.78
66%47.7847101.6310.2723374919.60
68%47.7649181.7011.0123825269.35
70%47.7451061.7711.7324315609.12
80%47.6661432.1215.4926587388.32
90%47.5771302.4619.6828699367.62
100%47.4484592.9226.03311612356.85
T-MOTOR
G32*11”
40%47.9126070.984.23155920312.87HOT

(环境温度:

23℃)

42%47.9028541.064.73160822612.61
44%47.8930681.145.24166625112.23
46%47.8732471.205.69171627211.92
48%47.8634631.286.23177229811.61
50%47.8536911.366.82182732611.31
52%47.8338801.437.40188035410.96
54%47.8241051.517.97193038110.77
56%47.8143271.598.63198341310.49
58%47.7945861.689.41203345010.20
60%47.7649621.8210.6821055109.73
62%47.7552151.9011.4521445469.54
64%47.7353671.9612.0721915769.31
66%47.7255902.0512.8822326159.09
68%47.7058232.1313.7022806548.91
70%47.6860152.2014.4523216898.73
80%47.5870912.5918.9525149027.86
90%47.4880712.9523.75268811287.16
100%47.3393233.4030.76288214566.40
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单

     1005中文.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com