T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MN1015 KV70

¥2519.00

可用积分: 2519 积分 赠送积分: 2519 积分

• 高力效盘式电机
• 大负载,长航时
• 散热性能优
购买数量 :

¥2519.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

MN1015-draw-0603-v1.jpg

基础参数 导出Excel
电机外观尺寸Φ121*43.5mm漆包线绝缘等级耐220℃高温 C级
定子进口矽钢片,防锈处理,耐150℃高温涂敷线圈绝缘测试1000V耐压测试
槽级数36N42P离心式散热方式YES
电机轴径IN:15mm转子动平衡标准≤5Mg
轴承型号进口 6902ZZ轴承电机整体动平衡标准≤10Mg
磁铁等级N45SH

KV值70工作额定电压(Lipo)12-24S
空载电流(18V)1.35A螺旋桨推荐34-36寸
最大电流(180s)66.5A电机重量 (含线)855g
最大持续功率(180s)1738W包装重量1260g
相间内阻49mΩ


测试参数 导出Excel
型号螺旋桨油门

电压
(V)

拉力
(g)

扭矩
(N*m)

电流
(A)
转速

功率
(W)

力效
(g/W)

电机温度
(℃)

MN1015

KV70
G34*11.540%88.6669363.059.1122618088.59120℃
45%88.6180053.4611.2324329958.05
50%88.5691923.9513.65260412087.61
55%88.47105974.4916.89279414947.09
60%88.42119825.0319.99295517686.78
65%88.33133895.6223.76311220996.38
70%88.27148026.1827.40325824196.12
75%88.11170677.1333.97349529935.70
80%88.08187857.7337.70365733215.66
90%87.79217898.9148.60394442665.11
100%87.61243329.8756.87413749824.88
G36*11.540%88.6775283.429.7221708628.73195℃
45%88.6290084.0212.41236210998.20
50%88.54104764.6415.59253713817.59
55%88.46123535.4119.64273417387.11
60%88.38137585.9923.36288020656.66
65%88.26153706.6728.08301524786.20
70%88.20166647.2131.44312927736.01
75%88.05192708.3038.81335634175.64
80%87.96213809.2044.93352239525.41
90%87.692464310.4355.84375448975.03
100%87.432740611.5466.32393257984.73
注意:电机温度为100%油门下电机运行5分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其他型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com