T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MN1018 KV72

¥2659.00

可用积分: 2659 积分 赠送积分: 2659 积分

• 高力效盘式电机
• 大负载,长航时
• 散热性能优
购买数量 :

¥2659.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

MN1018-draw-0603-v1.jpg

基础参数 导出Excel
电机外观尺寸Φ121*46.5mm漆包线绝缘等级耐220℃高温 C级
定子进口矽钢片,防锈处理,耐150℃高温涂敷线圈绝缘测试1000V耐压测试
槽级数36N42P离心式散热方式YES
电机轴径IN:15mm转子动平衡标准≤5Mg
轴承型号进口 6902ZZ轴承电机整体动平衡标准≤10Mg
磁铁等级N45SH

KV值72工作额定电压(Lipo)12-24S
空载电流(18V)1.65A螺旋桨推荐34-36寸
最大电流(180s)79A电机重量 (含线)1020g
最大功率(180s)2148W包装重量1420g
相间内阻38mΩ

测试参数 导出Excel
型号螺旋桨油门

电压
(V)

拉力
(g)

扭矩
(N*m)

电流
(A)
转速

功率
(W)

力效
(g/W)

电机温度
(℃)

MN1018
KV72
G34*11.540%88.6982193.7011.84247410507.83155℃
45%88.6395404.1714.53265012887.41
50%88.56106834.6317.32281715346.97
55%88.48122125.2420.91299018506.60
60%88.38136905.8524.99314422086.20
65%88.30153896.5029.56334026105.90
70%88.19172677.3234.66352430575.65
75%88.00192988.1641.39371036425.31
80%88.00207478.7244.96384539565.25
90%87.652497310.4059.61421252244.78
100%87.512743411.3768.01440459514.61
G36*11.540%88.6789074.1112.61236111187.96HOT
45%88.59105744.7615.95254614137.49
50%88.52121415.4119.42272117197.06
55%88.42141256.2624.29290721486.58
60%88.33157606.9828.59306325256.24
65%88.19176447.7634.41321530345.82
70%88.07198688.7641.02340636125.50
75%87.91221709.7347.69357641935.29
80%87.812404910.3853.74370847195.10
90%87.442817912.0868.95399160294.67
100%87.263080813.2078.93417468884.47
注意:电机温度为100%油门下电机运行5分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其他型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单

 

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com