T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MN1118 KV90/KV108

¥3209.00

可用积分: 3200 积分 赠送积分: 3209 积分

KV :
  • KV95
  • KV108
购买数量 :

¥3209.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

MN1118 KV90/108 hero image

MN1118

经典银黑外观电机
优选于大载重无人机

KV90/108使用电压14/12s
单轴最大拉力38.0kg
单轴额定拉力16~18kg

适用机型

多旋翼4轴多旋翼4轴
多旋翼6轴多旋翼6轴
多旋翼8轴多旋翼8轴
多旋翼共轴多旋翼共轴

核心场景

重载物流运输
重载物流运输重载物流运输
消防救援与应急投送消防救援与应急投送
农林植保与大面积喷洒农林植保与大面积喷洒
高环境适应性与防护等级

高环境适应性与防护等级

IP45,适应严苛环境

超长寿命与高可靠性

≥2000小时MTBF
-30℃~55℃稳定运行温度

转定子双防尘网结构

IP45防护标准,轻量化的同时,兼顾防护性能

可有效抵御喷水或大雨侵袭,确保电机在各种恶劣天气下稳定工作

可有效抵御喷水或大雨侵袭,确保电机在各种恶劣天气下稳定工作

高粉尘测试后内部无积尘,绝缘性能无衰减,电机运行正常

一体化高效散热系统

内置一体式压铸散热齿结构、散热面积提升2倍;
较传统分体式散热结构热传导更快、散热效率更高,绕组温度可降低5~8℃

MN1118推荐方案

MN1118推荐方案

电机/Motor
MN1118
KV
90/108
电调/ESC
M200A 14S
桨叶/Propeller
VZ40

定制化需求

根据具体应用场景和性能要求量身定制解决方案
灵活满足客户的个性化需求,为客户创造更大的价值

定制化涂装
定制化标识
定制化温感
定制化KV
定制化孔位
定制化线长
更多专属解决方案
工程图

基础参数 导出Excel
电机型号MN1118电机尺寸Φ120.5*50.9mm
定子工艺进口矽钢片 防锈处理,
耐150℃高温涂敷
漆包线绝缘等级耐220℃高温
磁铁等级耐180℃高温线圈绝缘测试1000V耐压测试
防尘防水等级IP45槽级数36N40P
转子动平衡标准≤30mg轴承型号进口6902ZZ轴承
出轴轴径12mm出线规格/长度漆包线*150mm
技术参数
KV值90空载电流 (20V)2.8A
最大持续功率 (180s)2281W相间内阻18mΩ
工作额定电压 (Lipo)14S最大电流163A
最大拉力39.2kg电机重量 (含线)1170g
包装重量1600g

KV值108空载电流 (20V)3.3A
最大持续功率 (180s)2230W相间内阻13mΩ
工作额定电压 (Lipo)12S最大电流192A
最大拉力38.0kg电机重量 (含线)1186g
包装重量1620g

推荐搭配
电机MN1118 KV90电调M200A14S
桨叶VZ40x16.1工作额定电压 (Lipo)14S
电机MN1118 KV108电调M200A14S
桨叶VZ40x16.1工作额定电压 (Lipo)12S
测试参数 导出Excel
型号桨电压
(V)
油门点
(%)
电流
(A)
转速
(rpm)
拉力
(g)
功率
(W)
力效
(gf/W)
扭矩
(N·m)
电机温度
(℃)
MN1118 KV90VZ4053.9640%15.221622869082110.584.02110℃
(环境温度:
25℃)
53.9742%17.581702962294910.144.45
53.9844%20.1017811054910859.724.89
53.9646%22.7318561149412279.375.32
53.9448%25.8219381254013939.005.80
53.9550%29.0320141359115668.686.29
53.9652%32.5920891464817598.336.78
53.9554%36.3921621570419638.007.28
53.9456%40.0222301669421597.737.74
53.9658%43.9223041788023707.558.29
53.9760%48.4323771898926137.278.80
53.9562%53.2724462019428747.039.39
53.9464%58.0925142137131336.829.92
53.9466%62.8825782244333926.6210.44
53.9668%68.6326452376637036.4211.04
53.9770%74.2327082496140066.2311.61
53.9980%105.1929953089156795.4414.38
53.9990%134.7931953561972774.9016.63
53.98100%163.8033413923988414.4418.41
MN1118 KV108VZ4045.9040%19.361662912488910.274.25122℃
(环境温度:
25℃)
45.9142%22.2217431006810209.874.69
45.9044%25.4218241104611679.475.17
45.9346%28.7119011201913189.125.61
45.9348%32.6119831309414988.746.12
45.9550%36.6720601417116858.416.62
45.9052%41.0121371523818828.107.12
45.9554%45.5422111634420937.817.65
45.9156%50.4622811744223177.538.16
45.9358%55.8123561869025637.298.74
45.9260%61.3924271984228197.049.28
45.9662%67.1924962104230886.819.85
45.9364%73.4425632221333736.5910.40
45.9566%79.4726252332436526.3910.92
45.8868%86.3226902452139616.1911.49
45.9070%93.1327522570042746.0112.06
45.8980%130.1330253118259725.2214.68
45.9090%162.9232003516974784.7016.57
45.93100%192.4733073809188404.3117.99
注意:电机温度为80%油门下电机运行10分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅供选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有)