T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MN1130 KV45/KV53

¥4899.00

可用积分: 4800 积分 赠送积分: 4899 积分

KV :
  • KV45
  • KV53
购买数量 :

¥4899.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

MN1130 KV45/53 hero image

MN1130

经典银黑外观电机
优选于大载重无人机

KV45/53使用电压24s
单轴最大拉力53.4/57.3/52.0kg
单轴额定拉力20~25kg

适用机型

多旋翼4轴多旋翼4轴
多旋翼6轴多旋翼6轴
多旋翼8轴多旋翼8轴
多旋翼共轴多旋翼共轴

核心场景

重载物流运输
重载物流运输重载物流运输
消防救援与应急投送消防救援与应急投送
农林植保与大面积喷洒农林植保与大面积喷洒
高环境适应性与防护等级

高环境适应性与防护等级

IP45,适应严苛环境

超长寿命与高可靠性

≥2000小时MTBF
-30℃~55℃稳定运行温度

转定子双防尘网结构

IP45防护标准,轻量化的同时,兼顾防护性能

可有效抵御喷水或大雨侵袭,确保电机在各种恶劣天气下稳定工作

可有效抵御喷水或大雨侵袭,确保电机在各种恶劣天气下稳定工作

高粉尘测试后内部无积尘,绝缘性能无衰减,电机运行正常

一体化高效散热系统

内置一体式压铸散热齿结构、散热面积提升2倍;
较传统分体式散热结构热传导更快、散热效率更高,绕组温度可降低5~8℃

MN1130推荐方案

MN1130推荐方案

电机/Motor
MN1130
KV
45/53
电调/ESC
M200A 24S
桨叶/Propeller
NS45/47/VZ40

定制化需求

根据具体应用场景和性能要求量身定制解决方案
灵活满足客户的个性化需求,为客户创造更大的价值

定制化涂装
定制化标识
定制化温感
定制化KV
定制化孔位
定制化线长
更多专属解决方案
工程图

基础参数 导出Excel
电机型号MN1130电机尺寸Φ120.5*65.9mm
定子工艺进口矽钢片 防锈处理,
耐150℃高温涂敷
漆包线绝缘等级耐220℃高温
磁铁等级耐180℃高温线圈绝缘测试1000V耐压测试
防尘防水等级IP45槽级数36N40P
转子动平衡标准≤30mg轴承型号进口6902ZZ轴承
出轴轴径12mm出线规格/长度漆包线*150mm
技术参数
KV值45空载电流 (20V)2.0A
最大持续功率 (180s)3218W相间内阻38mΩ
工作额定电压 (Lipo)24S最大电流 (180s)132A
最大拉力57.3kg电机重量 (含线)1740g
包装重量2140g

KV值53空载电流 (20V)2.4A
最大持续功率 (180s)2926W相间内阻28mΩ
工作额定电压 (Lipo)24S最大电流128A
最大拉力52.0kg电机重量 (含线)1742g
包装重量2120g

推荐搭配
电机MN1130 KV45电调M200A24S
桨叶NS45x17.5/NS47x18工作额定电压 (Lipo)24S
电机MN1130 KV53电调M200A24S
桨叶VZ40x16.1工作额定电压 (Lipo)24S


测试参数 导出Excel
型号桨电压
(V)
油门点
(%)
电流
(A)
转速
(rpm)
拉力
(g)
功率
(W)
力效
(g/W)
扭矩
(N.m)
电机温度
(℃)
MN1130 KV45NS45x17.591.9440%12.68153211903116511.706.34121℃
(环境温度:
25℃)
91.9542%14.41159813017132511.246.92
91.9744%16.16166014135148610.867.49
91.9946%17.97171815288165310.538.07
91.9848%19.93178016433183310.138.70
91.9450%22.2118441777820429.819.39
91.9552%24.7119081911222729.4810.09
91.9854%27.3019692046625119.1910.80
91.9656%29.5620252169727198.9211.47
91.9858%32.4020862302729808.6512.19
92.0160%35.7621482461232908.4013.02
91.9662%38.9822102612335848.1613.84
91.9864%41.9422682762038587.9414.65
91.9566%45.7023222904442037.7515.42
91.9768%49.7223793057545727.5616.23
91.9370%54.2824383214749907.3617.12
91.9780%75.5927074016669526.5821.52
91.9590%97.0729034708489266.1325.28
91.97100%119.33307153475109755.7828.76
MN1130 KV45NS47x1892.0540%15.37152114301141410.117.74HOT
(环境温度:
25℃)
92.0542%17.2415831549815879.778.39
92.0544%19.3716431679817829.429.07
92.0546%21.4017011799319709.149.72
92.0848%23.7017611936121828.8710.46
92.1250%26.4718242088324398.5611.26
92.0652%29.2118872238426898.3212.07
92.0654%32.0819472379229538.0612.86
92.0756%34.9620022515832187.8213.60
92.0558%38.2020602667735167.5914.42
92.0460%41.6921212835138387.3915.34
92.0562%45.4521782997341837.1716.21
92.0664%49.2122333159245306.9717.10
92.0566%53.0422853317848826.8017.97
92.0568%57.0723393481852546.6318.86
92.0870%61.8723953663156976.4319.85
92.0680%85.8826474485579065.6724.56
92.0290%107.5228075142398955.2028.23
92.07100%131.22295957306120814.7431.61
MN1130 KV53VZ40x16.192.0140%13.2818661135212219.295.31110℃
(环境温度:
25℃)
92.0042%14.8419461236513659.065.78
92.0144%16.8220301347815488.716.30
92.0046%18.7521091459517258.466.82
91.9848%21.0121921579819328.187.38
92.0150%23.6422721713121757.888.01
92.1252%26.1823581833424127.608.58
92.0054%28.8324401965426527.419.20
92.0456%31.8025182099929277.189.83
91.9858%35.1725992243832346.9410.52
92.0360%38.7226832402635636.7411.27
92.0062%41.9427582550538596.6111.95
92.0364%46.1128382703742446.3712.68
92.0166%49.8529132848845866.2113.39
92.0268%54.0629903007749746.0514.17
92.0270%58.8030713184654105.8914.99
92.0480%84.6934334026377955.1719.07
92.0090%109.25370147354100514.7122.54
92.00100%128.04386952064117804.4224.86
注意:电机温度为80%油门下电机运行10分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅供选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有)