T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MN1315 KV100

¥5599.00

可用积分: 5500 积分 赠送积分: 5599 积分

购买数量 :

¥5599.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

MN1315 KV100 hero image

MN1315

经典银黑外观电机
优选于大载重无人机

KV100使用电压14s
单轴最大拉力50.1kg
单轴额定拉力20~25kg

适用机型

多旋翼4轴多旋翼4轴
多旋翼6轴多旋翼6轴
多旋翼8轴多旋翼8轴
多旋翼共轴多旋翼共轴

核心场景

重载物流运输
重载物流运输重载物流运输
消防救援与应急投送消防救援与应急投送
农林植保与大面积喷洒农林植保与大面积喷洒
高环境适应性与防护等级

高环境适应性与防护等级

IP45,适应严苛环境

超长寿命与高可靠性

≥2000小时MTBF
-30℃~55℃稳定运行温度

转定子双防尘网结构

IP45防护标准,轻量化的同时,兼顾防护性能

可有效抵御喷水或大雨侵袭,确保电机在各种恶劣天气下稳定工作

可有效抵御喷水或大雨侵袭,确保电机在各种恶劣天气下稳定工作

高粉尘测试后内部无积尘,绝缘性能无衰减,电机运行正常

一体化高效散热系统

内置一体式压铸散热齿结构、散热面积提升2倍;
较传统分体式散热结构热传导更快、散热效率更高,绕组温度可降低5~8℃

MN1315推荐方案

MN1315推荐方案

电机/Motor
MN1315
KV
100
电调/ESC
M248A 14S
桨叶/Propeller
VZ40

定制化需求

根据具体应用场景和性能要求量身定制解决方案
灵活满足客户的个性化需求,为客户创造更大的价值

定制化涂装
定制化标识
定制化温感
定制化KV
定制化孔位
定制化线长
更多专属解决方案
工程图

基础参数 导出Excel
电机型号MN1315电机尺寸Φ150*51mm
定子工艺耐150℃高温涂敷漆包线绝缘等级耐220℃高温
磁铁等级耐180℃高温线圈绝缘测试1000V耐压测试
防尘防水等级IP45槽级数36N42P
转子动平衡标准≤30mg轴承型号进口6904ZZ轴承
出轴轴径/出线规格/长度漆包线*150mm
技术参数
KV值100空载电流 (20V)5.7A
最大持续功率 (180s)3300W相间内阻7.5mΩ
工作额定电压 (Lipo)14S最大电流248A
最大拉力50kg电机重量 (含线)1780g
包装重量2400g

推荐搭配
电机MN1315 KV100电调M248A14S
桨叶VZ40x16.1工作额定电压 (Lipo)14S
测试参数 导出Excel
型号桨电压
(V)
油门点
(%)
电流
(A)
转速
(rpm)
拉力
(g)
功率
(W)
力效
(g/W)
扭矩
(N.m)
电机温度
(℃)
MN1315 KV100VZ40x16.154.0240%25.8419101179213968.455.5697℃(环境温度:
25℃)
54.0242%29.7720041302116088.106.15
54.0344%33.9620971427118357.786.74
54.1046%38.2721851552120707.507.33
54.0748%43.2922821687323417.217.98
54.0550%48.4723721826526206.978.64
54.0452%54.1824611967229286.729.31
54.0754%60.2125492115732556.5010.01
54.0356%66.3526302257635856.3010.68
54.0558%73.8127192418439906.0611.46
54.0860%80.9928012580343805.8912.24
54.0862%88.7328822736147985.7012.99
54.0964%96.7929612895152355.5313.75
54.0966%104.9330343049756765.3714.50
54.0868%114.4731113224061915.2115.32
54.1070%123.6731813388166905.0616.12
54.1480%173.4534894164193914.4319.89
54.1190%228.82373048342123823.9023.22
54.13100%247.74379950170134113.7424.17
注意:电机温度为80%油门下电机运行10分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅供选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有)