T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MN1325 KV47

¥7559.00

可用积分: 7500 积分 赠送积分: 7559 积分

购买数量 :

¥7559.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

MN1325 KV47 hero image

MN1325

经典银黑外观电机
优选于大载重无人机

KV47使用电压24s
单轴最大拉力68.0kg
单轴额定拉力30~32kg

适用机型

多旋翼4轴多旋翼4轴
多旋翼6轴多旋翼6轴
多旋翼8轴多旋翼8轴
多旋翼共轴多旋翼共轴

核心场景

重载物流运输
重载物流运输重载物流运输
消防救援与应急投送消防救援与应急投送
农林植保与大面积喷洒农林植保与大面积喷洒
高环境适应性与防护等级

高环境适应性与防护等级

IP45,适应严苛环境

超长寿命与高可靠性

≥2000小时MTBF
-30℃~55℃稳定运行温度

转定子双防尘网结构

IP45防护标准,轻量化的同时,兼顾防护性能

可有效抵御喷水或大雨侵袭,确保电机在各种恶劣天气下稳定工作

可有效抵御喷水或大雨侵袭,确保电机在各种恶劣天气下稳定工作

高粉尘测试后内部无积尘,绝缘性能无衰减,电机运行正常

一体化高效散热系统

内置一体式压铸散热齿结构、散热面积提升2倍;
较传统分体式散热结构热传导更快、散热效率更高,绕组温度可降低5~8℃

MN1325推荐方案

MN1325推荐方案

电机/Motor
MN1325
KV
47
电调/ESC
M200A 24S
桨叶/Propeller
NS47

定制化需求

根据具体应用场景和性能要求量身定制解决方案
灵活满足客户的个性化需求,为客户创造更大的价值

定制化涂装
定制化标识
定制化温感
定制化KV
定制化孔位
定制化线长
更多专属解决方案
工程图

基础参数 导出Excel
电机型号MN1325电机尺寸Φ150*61mm
定子工艺耐150℃高温涂敷漆包线绝缘等级耐220℃高温
磁铁等级耐180℃高温线圈绝缘测试1000V耐压测试
防尘防水等级IP45槽级数36N42P
转子动平衡标准≤30mg轴承型号进口6004ZZ轴承
出轴轴径/出线规格/长度漆包线*150mm
技术参数
KV值47空载电流 (20V)4.0A
最大持续功率 (180s)3400W相间内阻17.5mΩ
工作额定电压 (Lipo)24S最大电流170A
最大拉力68kg电机重量 (含线)2425g
包装重量2990g

推荐搭配
电机MN1325 KV47电调M200A24S
桨叶NS47x18工作额定电压 (Lipo)24S
测试参数 导出Excel
型号桨电压
(V)
油门点
(%)
电流
(A)
转速
(rpm)
拉力
(g)
功率
(W)
力效
(g/W)
扭矩
(N.m)
电机温度
(℃)
MN1325 KV47NS47x1891.9440%15.4614801381314219.727.51105℃(环境温度:
25℃)
91.9642%17.9415571535516509.318.33
91.9644%20.5316341694818888.989.18
91.9946%23.2917051849421428.6310.03
91.9548%26.3617812020024248.3310.96
91.9850%29.8718592197327478.0011.92
92.0052%33.4019312376930737.7412.90
91.9654%37.2620052558834267.4713.91
91.9656%41.2220742737637917.2214.90
91.9358%45.6321462940241957.0116.01
91.9460%50.6122203150846546.7717.17
91.9462%55.6622883369051176.5818.37
91.9164%60.8923563570855966.3819.49
91.8866%66.2324203788160856.2320.67
91.8868%72.0724854003666226.0521.88
91.9470%78.5325544230272195.8623.13
91.9080%111.70285052622102655.1329.03
91.9290%142.06303961476130584.7134.10
91.86100%169.69317768088155874.3737.93
注意:电机温度为80%油门下电机运行10分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅供选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有)