T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MN3508 KV380/KV580/KV700

¥399.00

可用积分: 399 积分 赠送积分: 399 积分

• 优质的EZO轴承
• 灵活的安装孔
KV :
  • KV380
  • KV580
  • KV700
购买数量 :

¥399.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

MN3508-draw-0603-v1.jpg

基础参数 导出Excel
产品测试型号MN3508 KV380槽极12N14P
电阻205mΩ电机尺寸Φ41.8×26.5mm
轴径4mm矽钢片高度8mm
矽钢片外径35mm线长600mm
线号18#电机重量(不含线)82g
电机重量(含线)103g空载电流0.4A
支持锂电3-6S最大电流14A
最大持续功率80W

产品测试型号MN3508 KV580槽极12N14P
电阻110mΩ电机尺寸Φ41.8×26.5mm
轴径4mm矽钢片高度8mm
矽钢片外径35mm线长600mm
线号18#电机重量(不含线)82g
电机重量(含线)103g空载电流0.4A
支持锂电3-4S最大电流18A
最大持续功率55W

产品测试型号MN3508 KV700槽极12N14P
电阻72mΩ电机尺寸Φ41.8×26.5mm
轴径4mm矽钢片高度8mm
矽钢片外径35mm线长600mm
线号18#电机重量(不含线)82g
电机重量(含线)104g空载电流0.5A
支持锂电3-4S最大电流23A
最大持续功率56W

测试参数 导出Excel
编号电压
(V)
螺旋桨油门电流
(A)
功率
(W)
拉力
(G)
转速力效
(G/W)
电机温度
(℃)

MN3508

KV380

14.8

T-MOTO

14*4.8CF

50%1.319.24350270018.1943
65%2.942.92560350013.05
75%459.2700400011.82
85%5.276.96840450010.91
100%6.393.24940470010.08

T-MOTOR

15*5CF

50%1.623.68430260018.1645
65%3.450.32670340013.31
75%574820380011.08
85%6.494.721000420010.56
100%7.5111110045009.91

T-MOTOR

16*5.4CF

50%229.6440250014.8646
65%3.957.72700330012.13
75%5.987.32900400010.31
85%7.6112.48110045009.78
100%9133.2122048009.16
22.2

T-MOTO

12*4CF

50%1.737.74430440011.3940
65%3.271.0466054009.29
75%4.6102.1287062008.52
85%6.1135.42104068007.68
100%7.1157.62116073007.36

T-MOTOR

13*4.4CF

50%2.146.62550430011.8047
65%3.782.1481053009.86
75%5.5122.1100060008.19
85%7.1157.62130067008.25
100%8.4186.48138070407.40

T-MOTOR

14*4.8CF

50%2.964.38710430011.0363
65%5.3117.66110053009.35
75%7.5166.5135057008.11
85%9.8217.56158060007.26
100%11.5255.3173065006.78

T-MOTOR

15*5CF

50%3.679.92820390010.2670
65%6.1135.42120048008.86
75%9.5210.9150053007.11
85%11.3250.86170057006.78
100%13.3295.26188059006.37
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。

MN3508

KV580

14.8

T-MOTOR

12*4CF

50%2.232.56360400011.0643
65%4.262.1660052009.65
75%6.190.2877059008.53
85%8118.4091065007.69
100%9.6142.08105070007.39

T-MOTOR

13*4.4CF

50%2.638.48450400011.6943
65%574.0071052009.59
75%7103.6090057008.69
85%9.3137.64112063008.14
100%11.3167.24123066007.35

T-MOTOR

14*4.8CF

50%3.754.76600380010.9655
65%7103.6093046008.98
75%9.7143.56115049008.01
85%12.9190.92135057007.07
100%15.2224.96152061006.76
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。

MN3508

KV700

11.1

T-MOTOR

12*4CF

50%2.325.53280380010.9742
65%4.549.9546049009.21
75%6.369.9362053008.87
85%8.493.2479060008.47
100%10.2113.2286064007.60

T-MOTOR

13*4.4CF

50%2.628.86330360011.4344
65%5.257.7256046009.70
75%7.482.1472053008.77
85%9.8108.7888058008.09
100%12133.20102062007.66
14.8

T-MOTO

11*3.7CF

50%3.145.8838053008.2841
65%5.682.8863065007.60
75%7.9116.9278072006.67
85%10.5155.4096080006.18
100%12.7187.96111085005.91

T-MOTOR

12*4CF

50%3.856.2446047008.1848
65%7.4109.5280063007.30
75%10148.00100069006.76
85%13.5199.80120075006.01
100%16.1238.28136081005.71
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
包装清单

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com