T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MN3510 KV360/KV630/KV700

¥439.00

可用积分: 439 积分 赠送积分: 439 积分

• 优质的EZO轴承
• 灵活的安装孔
KV :
  • KV360
  • KV630
  • KV700
购买数量 :

¥439.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图


MN3510-draw-0603-v1.jpg

基础参数 导出Excel
产品测试型号MN3510 KV360槽极12N14P
电阻188mΩ电机尺寸Φ41.8×28.5mm
轴径4mm矽钢片高度10mm
矽钢片外径35mm线长600mm
线号18#电机重量(不含线)97g
电机重量(含线)117g空载电流0.4A
支持锂电3-6S最大电流15A
最大持续功率67W

产品测试型号MN3510 KV630槽极12N14P
电阻65mΩ电机尺寸Φ41.8×28.5mm
轴径4mm矽钢片高度10mm
矽钢片外径35mm线长600mm
线号18#电机重量(不含线)97g
电机重量(含线)119g空载电流0.5A
支持锂电3-4S最大电流22A
最大持续功率68W

产品测试型号MN3510 KV700槽极12N14P
电阻50mΩ电机尺寸Φ41.8×28.5mm
轴径4mm矽钢片高度10mm
矽钢片外径35mm线长600mm
线号18#电机重量(不含线)97g
电机重量(含线)118g空载电流0.5A
支持锂电3-4S最大电流25A
最大持续功率70W

测试参数 导出Excel
编号电压
(V)
螺旋桨油门电流
(A)
功率
(W)
拉力
(G)
转速力效
(G/W)
电机温度
(℃)

MN3510

KV360

14.8

T-MOTO

14*4.8CF

50%1.217.76280260015.7740
65%2.537.00500340013.51
75%3.551.80620380011.97
85%4.972.52760430010.48
100%5.784.36870460010.31

T-MOTOR

15*5CF

50%1.522.20340260015.3242
65%344.40580330013.06
75%4.566.60760380011.41
85%5.885.84900410010.48
100%6.8100.64100044009.94

T-MOTOR

16*5.4CF

50%1.7325.60380245014.8440
65%3.653.28630320011.82
75%5.378.44800370010.20
85%6.9102.12100040009.79
100%8.1119.88110043009.18
22.2

T-MOTOR

12*4CF

50%1.635.5235043009.8543
65%2.759.9456053009.34
75%488.8076060008.56
85%5.5122.1093066007.62
100%6.4142.08106070007.46

T-MOTOR

13*4.4CF

50%1.839.96460420011.5143
65%3.475.4873053009.67
75%4.8106.5690059008.45
85%6.2137.64110065007.99
100%7.5166.50130069007.81

T-MOTOR

14*4.8CF

50%2.555.50660400011.8950
65%4.7104.34100049009.58
75%6.8150.96128055008.48
85%8.8195.36150060007.68
100%10.6235.32170065007.22

T-MOTOR

15*5CF

50%366.60780380011.7160
65%5.6124.32118045009.49
75%7.7170.94146053008.54
85%10.6235.32170057207.22
100%12.5277.50190060406.85
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。

MN3510

KV630

14.8

T-MOTOR

12*4CF

50%2.841.44440450010.6243
65%5.378.4475057009.56
75%7.6112.4891065008.09
85%10148.00110070007.43
100%12.3182.04126075006.92

T-MOTOR

13*4.4CF

50%3.450.32540450010.7344
65%6.190.2886055009.53
75%8.8130.24110063008.45
85%11.8174.64130068007.44
100%14207.20150073007.24

T-MOTOR

14*4.8CF

50%4.668.08700410010.2853
65%8.7128.76111053008.62
75%11.8174.64136057007.79
85%16.4242.72170063007.00
100%20296.00185066006.25
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。

MN3510

KV700

11.1

T-MOTOR

12*4CF

50%2.527.75350400012.6140
65%4.853.28550490010.32
75%6.673.2670055009.56
85%9.1101.0187063008.61
100%11.1123.21100066008.12

T-MOTOR

13*4.4CF

50%2.932.19400380012.4342
65%5.662.16650490010.46
75%7.987.6983053009.47
85%10.5116.55100060008.58
100%12.6139.86110064007.87

T-MOTOR

14*4.8CF

50%4.145.51550350012.0943
65%7.785.47890450010.41
75%10.7118.77106049008.92
85%14.5160.95130055008.08
100%17.3192.03146058007.60
14.8

T-MOTOR

11*3.7CF

50%3.247.3646053009.7143
65%688.8071065008.00
75%8.2121.3687075007.17
85%11162.80108082006.63
100%13192.40123087006.39

T-MOTOR

12*4CF

50%3.856.24580500010.3143
65%7.4109.5288063008.04
75%10.3152.44110073007.22
85%14207.20136077006.56
100%16.8248.64160083006.44

T-MOTOR

13*4.4CF

50%4.769.56730490010.4947
65%9133.20112061008.41
75%12.3182.04140068007.69
85%16236.80160074006.76
100%19.4287.12180078506.27
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
包装清单

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com