T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MN3515 KV400

549.00

可用积分: 549 积分 赠送积分: 549 积分

• 优质的EZO轴承
• 灵活的安装孔
购买数量 :

549.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

MN3515-draw-0603-v1.jpg

基础参数 导出Excel
产品测试型号MN3515 KV400槽极12N14P
电阻116mΩ电机尺寸Φ42.5×34.5mm
轴径4mm矽钢片高度15mm
矽钢片外径35mm线长600mm
线号16#电机重量(不含线)153g
电机重量(含线)183g空载电流0.3A
支持锂电4-8S最大电流30A
最大持续功率115W

测试参数 导出Excel
编号电压
(V)
螺旋桨油门电流
(A)
功率
(W)
拉力
(G)
转速力效
(G/W)
电机温度
(℃)

MN3515

KV400

22.2

T-MOTOR

14*4.8CF

50%3.475.48780430010.33/
65%6.3139.86118054008.44
75%8.5188.70148059007.84
85%11.4253.08180065007.11
100%13.7304.14201069506.61

T-MOTOR

15*5CF

50%4.395.46970420010.16/
65%7.9175.38147052008.38
75%11.6257.52188057007.30
85%14.5321.90220062006.83
100%17.2381.84246065006.44

T-MOTOR

16*5.4CF

50%5.2115.441180405010.22/
65%9.4208.68173048508.29
75%13288.60210054007.28
85%16.9375.18263058507.01
100%20444.00283062506.37
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
包装清单

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com