T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MN3520 KV400

¥639.00

可用积分: 639 积分 赠送积分: 639 积分

• 优质的EZO轴承
• 灵活的安装孔
购买数量 :

¥639.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图


MN3520-draw-0603-v1.jpg

基础参数 导出Excel
产品测试型号MN3520 KV400报告编号MN.00018
电阻82mΩ槽极12N14P
轴径4mm电机尺寸Φ42.5×42mm
矽钢片外径35mm矽钢片高度20mm
线号16#线长600mm
电机重量(含线)222g电机重量(不含线)194g
支持锂电4-8S空载电流1.2A
最大持续功率144W最大电流38A
测试参数 导出Excel
编号电压
(V)
螺旋桨油门电流
(A)
功率
(W)
拉力
(G)
转速力效
(G/W)
电机温度
(℃)

MN3520

KV400

22.2

T-MOTOR

15*5CF

50%4.599.901010428010.1150
65%8.8195.36154054007.88
75%12.3273.06192060507.03
85%16.6368.52238067006.46
100%20.3450.66270071005.99

T-MOTOR

16*5.4CF

50%5.3117.66114041609.6955
65%10.2226.44178052607.86
75%14.4319.68220058506.88
85%19.4430.68268065006.22
100%23.2515.04300068005.82

T-MOTOR

17*5.8CF

50%6.5144.30134040009.2967
65%12.5277.50212050007.64
75%17.7392.94267056006.79
85%23.3517.26320061006.19
100%28.1623.82360064505.77
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
包装清单

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com