T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MN4014 KV330

¥559.00

可用积分: 559 积分 赠送积分: 559 积分

• 飞行时间长
• 最佳的飞行性能
参数 :
购买数量 :

¥559.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

MN4014-draw-0603-v1.jpg

基础参数 导出Excel
产品测试型号MN4014 KV330报告编号MN.00026
电阻85mΩ槽极18N24P
轴径4mm电机尺寸Φ44.7×34.5mm
矽钢片外径40mm矽钢片高度14mm
线号18#线长600mm
电机重量(含线)171g电机重量(不含线)150g
支持锂电4-8S空载电流1.1A
最大持续功率104W最大电流25A
产品测试型号MN4014 KV400报告编号MN.00025
电阻67mΩ槽极18N24P
轴径4mm电机尺寸Φ44.7×34.5mm
矽钢片外径40mm矽钢片高度14mm
线号18#线长600mm
电机重量(含线)171g电机重量(不含线)150g
支持锂电4-8S空载电流1.3A
最大持续功率168W最大电流30A
测试参数 导出Excel
编号电压
(V)
螺旋桨油门电流
(A)
功率
(W)
拉力
(G)
转速力效
(G/W)
电机温度
(℃)

MN4014

KV330

22.2

T-MOTOR

15*5CF

50%3.679.92830390010.3945
65%5.9130.98115046008.78
75%7.8173.16143051008.26
85%10.1224.22169056007.54
100%11.9264.18192060007.27

T-MOTOR

16*5.4CF

50%4.395.4695037009.9550
65%7155.40142044009.14
75%9.6213.12175049008.21
85%12.5277.50206054007.42
100%14.7326.34239056007.32

T-MOTOR

17*5.8CF

50%4.7104.341050340010.0655
65%8177.60158041008.90
75%10.7237.54197046008.29
85%14.4319.68230051007.19
100%17377.40260054006.89
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。

MN4014

KV400

22.2

T-MOTOR

15*5CF

50%5.7126.54125045009.8846
65%9.1202.02163052008.07
75%12266.40195058007.32
85%15.8350.76237064006.76
100%18.7415.14262067006.31

T-MOTOR

16*5.4CF

50%6.4142.08141042009.9253
65%11244.20192050007.86
75%14.6324.12238055007.34
85%19.1424.02279061006.58
100%22.5499.50302063006.05

T-MOTOR

17*5.8CF

50%7.6168.72153040009.0767
65%12.8284.16218048007.67
75%16.7370.74255052506.88
85%2.1748.173110570064.56
100%25.7570.54336060005.89
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
包装清单

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com