T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MN4110 KV300/KV340/KV400

¥599.00

可用积分: 599 积分 赠送积分: 599 积分

满足多旋翼/垂起/固定翼无人机各种动力需求
1kg-2.5kg拉力下力效提升5%
最大拉力提升5%
热通量提升18%
KV :
  • KV300
  • KV400
  • KV340
购买数量 :

¥599.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

MN4110-draw-0603-v1.jpg

基础参数 导出Excel
电机外观尺寸Φ47.4*36.7mm定子进口矽钢片,防锈处理,耐180°C高温涂敷
槽极数 12N14P电机轴径 IN:6mm OUT:4
轴承型号686ZZ轴承/696ZZ轴承磁铁等级N45SH
硅胶线规格16AWG*150mm漆包线绝缘等级耐220℃℃高温 C级
线圈绝缘测试500V/5s耐压测试离心式散热方式YES
转子动平衡标准≤5Mg
KV值300工作额定电压(Lipo)6S
空载电流(10V)0.9A螺旋桨推荐P17-18"/T16*8"
最大电流(180s)23A电机重量(含线)152g
最大持续功率(180s)145W包装重量255g
相间内阻135mΩ
KV值340工作额定电压(Lipo)6S
空载电流(10V)0.9A螺旋桨推荐P17-18"/T16*8"
最大电流(180s)30A电机重量(含线)152g
最大持续功率(180s)194W包装重量255g
相间内阻112mΩ
KV值400工作额定电压(Lipo)6S
空载电流(10V)1.0A螺旋桨推荐P15-16"
最大电流(180s)32A电机重量(含线)152g
最大持续功率(180s)187W包装重量255g
相间内阻85mΩ
固定翼方案推荐
KV MN4110 KV300螺旋桨推荐T16*8"
电调推荐AT 75A 6S电池(Lipo)/电压推荐6S(单节4.2V)/22-25V
单发拉力推荐(kg)0.8kg最大起飞重量(单发/双发)(kg)3/6kg
KV MN4110 KV340螺旋桨推荐T16*8"
电调推荐AT 75A 6S电池(Lipo)/电压推荐6S(单节4.2V)/22-25V
单发拉力推荐(kg)1.2kg最大起飞重量(单发/双发)(kg)4/8kg
多旋翼/垂起方案推荐
KV MN4110 KV300螺旋桨推荐P17*5.8"
电调推荐FLAME 60A 12S V2.0电池(Lipo)/电压推荐6S(单节4.2V)/ 22-25V
单轴拉力推荐(kg)1.0kg最大起飞重量(四轴)(kg)4.0kg
KV MN4110 KV300螺旋桨推荐P18*6.1"
电调推荐FLAME 60A 12S V2.0电池(Lipo)/电压推荐6S(单节4.2V)/ 22-25V
单轴拉力推荐(kg)1.25kg最大起飞重量(四轴)(kg)5.0kg
KV MN4110 KV340螺旋桨推荐P17*5.8"
电调推荐FLAME 60A 12S V2.0电池(Lipo)/电压推荐6S(单节4.2V)/ 22-25V
单轴拉力推荐(kg)1.25kg最大起飞重量(四轴)(kg)5.0kg
KV MN4110 KV340螺旋桨推荐P18*6.1"
电调推荐FLAME 60A 12S V2.0电池(Lipo)/电压推荐6S(单节4.2V)/ 22-25V
单轴拉力推荐(kg)1.5kg最大起飞重量(四轴)(kg)6.0kg
KV MN4110 KV400螺旋桨推荐P15*5"
电调推荐FLAME 60A 12S V2.0电池(Lipo)/电压推荐6S(单节4.2V)/ 22-25V
单轴拉力推荐(kg)1.0kg最大起飞重量(四轴)(kg)4.0kg
KV MN4110 KV400螺旋桨推荐P16*5.4"
电调推荐FLAME 60A 12S V2.0电池(Lipo)/电压推荐6S(单节4.2V)/ 22-25V
单轴拉力推荐(kg)1.25kg最大起飞重量(四轴)(kg)5.0kg
注意:如果是上下共轴方式,单轴拉力损失约25%,选型时应考虑此因素。
测试参数 导出Excel
型号螺旋桨油门电压
(V)
拉力
(g)

扭矩
(N*m)

电流
(A)

转速
(RPM)

功率
(W)
力效
(g/W)
电机温度
MN4110
KV300
T16*840%23.836310.132.1428245112.3776℃
(环境温度:
15℃)
42%23.807160.152.5730026111.72
44%23.797710.162.8631026811.34
46%23.778250.173.1332037411.09
48%23.768730.183.3932898110.83
50%23.749230.193.7133938810.48
52%23.739760.204.0134879510.25
54%23.7110320.214.35358810310.00
56%23.6910940.234.7236751129.79
58%23.6811460.245.0237511199.64
60%23.6612100.255.4438551299.39
62%23.6412730.275.9139501409.11
64%23.6213340.286.3040351498.97
66%23.6013980.296.7641271608.76
68%23.5814640.317.2842251728.53
70%23.5615250.327.7443041828.36
72%23.5315960.338.2743931958.20
74%23.5116540.348.7544722068.04
76%23.4817220.369.3545692197.85
78%23.4618030.389.9946562347.69
80%23.4318680.3910.6147362497.52
90%23.3122260.4713.9251443246.86
100%23.2926830.5618.8956284406.10
MN4110
KV300
P17*5.840%23.776900.142.2328095313.0277℃
(环境温度:
15℃)
42%23.747880.162.6829836412.37
44%23.728410.172.9530797012.03
46%23.719040.183.2631847711.69
48%23.699550.193.5232688311.46
50%23.6710180.203.8433679111.20
52%23.6510790.224.1834629910.92
54%23.6411410.234.54356210710.64
56%23.6212130.244.96365911710.36
58%23.6112640.255.24373012410.21
60%23.5913330.265.6638221339.99
62%23.5714080.286.1239221449.76
64%23.5514740.296.5340111549.58
66%23.5315470.317.0341031659.36
68%23.5116160.327.5041911769.16
70%23.4916880.338.0642881898.92
72%23.4817610.348.5143682008.82
74%23.4618240.369.0644532138.58
76%23.4319090.389.7245432288.39
78%23.4119730.3910.2946302418.19
80%23.4020490.4010.8647172548.06
90%23.3224610.4814.4351203377.31
100%23.2329470.5819.3555874496.56
MN4110
KV300
P18*6.140%23.768500.182.7927446612.8281℃
(环境温度:
15℃)
42%23.749190.203.1328367412.37
44%23.7110260.223.7129968811.67
46%23.6911000.244.0830909711.38
48%23.6711630.254.46318810611.01
50%23.6512250.264.78326211310.85
52%23.6212980.275.23335612410.51
54%23.6113690.295.66344713410.23
56%23.5814480.306.1635361459.97
58%23.5515170.326.6636241579.67
60%23.5415660.336.9836861649.53
62%23.5116490.357.5637731789.28
64%23.4817230.368.1538601919.01
66%23.4618060.388.7539462058.80
68%23.4818850.409.3240282198.62
70%23.4819650.419.9541182348.41
72%23.4720490.4310.6441962508.21
74%23.4621250.4411.2742792648.04
76%23.4422060.4611.9743472807.86
78%23.4322830.4812.6844272977.68
80%23.4123640.4913.3845093137.55
90%23.2927760.5817.3848554056.86
100%23.1832240.6823.1052615356.02
MN4110
KV340
T16*840%23.818270.173.1831927610.9290℃
(环境温度:
15℃)
42%23.798790.183.4933018310.57
44%23.789440.203.8534099210.30
46%23.7610110.214.25351010110.01
48%23.7410840.234.7236231129.67
50%23.7311240.244.9837101189.51
52%23.7111920.255.4538161299.22
54%23.7012670.275.9439211419.00
56%23.6813420.286.4640211538.77
58%23.6714120.306.9541271658.58
60%23.6614910.317.5842371798.31
62%23.6515530.328.0243251908.19
64%23.6316350.348.7144242067.94
66%23.6217030.369.3045302207.75
68%23.6117950.3810.0646252387.56
70%23.6018590.3910.6647252527.39
72%23.5919340.4011.3748222687.21
74%23.5620240.4212.1649152867.07
76%23.5321020.4412.9250043046.91
78%23.5221800.4513.7150993236.76
80%23.5122550.4714.4951813416.62
90%23.4326710.5619.1555934495.95
100%23.4131610.6625.7360826025.25
MN4110
KV340
P17*5.840%23.788930.183.2831817811.4481℃
(环境温度:
15℃)
42%23.769570.193.6032808611.18
44%23.7410260.213.9833919510.85
46%23.7211000.224.39350010410.57
48%23.7011760.244.86361011510.21
50%23.6912350.255.16369312210.11
52%23.6713080.265.6137991339.84
54%23.6513830.276.0939031449.61
56%23.6314570.296.5740011559.39
58%23.6015430.307.1641071699.13
60%23.5716260.327.8042091848.84
62%23.5616960.338.2442881948.74
64%23.5317710.348.9044002098.46
66%23.5218400.369.4544842228.28
68%23.4819470.3810.2245952408.12
70%23.4620190.4010.8746892557.92
72%23.4221080.4111.6447842737.73
74%23.3922020.4312.4148722907.59
76%23.3622930.4513.1949583087.44
78%23.3323700.4613.9950483267.26
80%23.3124630.4814.8151343457.14
90%23.2629050.5719.3455464506.46
100%23.1034230.6725.8459895975.73
MN4110
KV340
P18*6.140%23.7310790.234.0730799711.15102℃
(环境温度:
15℃)
42%23.7111620.254.54318710810.80
44%23.6912320.264.95328211710.49
46%23.6713140.285.47338212910.15
48%23.6513900.295.9634781419.87
50%23.6314770.316.5535781559.55
52%23.6015530.337.1136751689.25
54%23.5916220.347.5437481789.11
56%23.5617060.368.2238481948.81
58%23.5317860.388.8239442088.60
60%23.5118620.399.4640302228.38
62%23.4719580.4110.2141162408.17
64%23.4420350.4310.9542052577.93
66%23.4121230.4511.6942872747.76
68%23.3822160.4712.4643652917.61
70%23.3523000.4813.2444423097.44
72%23.3323940.5014.1645293307.25
74%23.3124830.5215.0346123507.09
76%23.2925640.5415.9546873716.90
78%23.2726590.5616.9147633936.76
80%23.2527450.5817.8548354156.62
90%23.2031870.6723.1751745375.93
100%23.0436340.7630.7355097085.13
MN4110
KV400
P15*540%23.867860.143.0737487310.7374℃
(环境温度:
15℃)
42%23.858450.153.3938848110.45
44%23.859010.173.6940158810.23
46%23.849620.184.084149979.90
48%23.8210340.194.5442891089.56
50%23.8210910.204.8544091169.45
52%23.8011630.215.3145471269.20
54%23.7912350.225.7946801388.96
56%23.7813090.236.2748171498.78
58%23.7613810.256.7949481618.56
60%23.7514720.267.4250831768.35
62%23.7415350.287.9251971888.17
64%23.7216110.298.5353302027.96
66%23.7116880.309.1554612177.78
68%23.6917600.319.7955852327.59
70%23.6818470.3310.4857112487.44
72%23.6619290.3411.2058312657.28
74%23.6520120.3611.9459482827.12
76%23.6321010.3812.7560673016.97
78%23.6122200.4014.0162453316.71
80%23.6023230.4214.9063623526.61
90%23.5427460.4919.4469044586.00
100%23.4332930.5926.1475296125.38
MN4110
KV400
P16*5.440%24.069790.193.8936959410.45130℃
(环境温度:
15℃)
42%24.0510190.194.1338339910.25
44%24.0310890.204.5639591109.93
46%24.0211640.225.0440871219.61
48%24.0112480.245.5442171339.39
50%24.0013240.255.9943251449.20
52%23.9814100.266.5744561588.95
54%23.9715090.287.2345941738.70
56%23.9515920.307.7947131878.53
58%23.9316850.318.5348392048.26
60%23.9217890.339.2949562228.06
62%23.9018790.3510.0250822397.84
64%23.8919850.3710.7851802577.71
66%23.8720840.3911.6353032777.51
68%23.8621560.4012.3354322947.33
70%23.8422420.4213.1755473147.14
72%23.8323260.4314.0556653356.95
74%23.8224370.4515.0157663586.81
76%23.8025330.4716.0358733826.64
78%23.7926210.4916.8959884026.52
80%23.7927070.5017.8661014256.37
90%23.6932530.6024.2566035745.66
100%23.5738070.7132.7171287714.94
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单

 

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com