工程图






| 电机外观尺寸 | Φ47.4*38.7mm | 定子 | 进口矽钢片,防锈处理,耐180°C高温涂敷 |
| 槽极数 | 12N14P | 电机轴径 | IN:6mm OUT:4 |
| 轴承型号 | 686ZZ轴承/696ZZ轴承 | 磁铁等级 | N45SH |
| 硅胶线规格 | 16AWG*150mm | 漆包线绝缘等级 | 耐220℃℃高温 C级 |
| 线圈绝缘测试 | 500V/5s耐压测试 | 离心式散热方式 | YES |
| 转子动平衡标准 | ≤5Mg | ||
| KV值 | 320 | 工作额定电压(Lipo) | 6S |
| 空载电流(10V) | 1.1A | 螺旋桨推荐 | P15 17"/T16*8" |
| 最大电流(180s) | 40A | 电机重量(含线) | 172g |
| 最大持续功率(180s) | 148W | 包装重量 | 275g |
| 相间内阻 | 94mΩ |
| KV值 | 420 | 工作额定电压(Lipo) | 6S |
| 空载电流(10V) | 1.4A | 螺旋桨推荐 | P15*5" |
| 最大电流(180s) | 54A | 电机重量(含线) | 172g |
| 最大持续功率(180s) | 182W | 包装重量 | 275g |
| 相间内阻 | 60mΩ |
| 固定翼方案推荐 | |||
| KV | MN4112 KV320 | 螺旋桨推荐 | T16*8" |
| 电调推荐 | AT 75A 6S | 电池(Lipo)/电压推荐 | 6S(单节4.2V)/22-25V |
| 单发拉力推荐(kg) | 1.1kg | 最大起飞重量(单发/双发)(kg) | 3.5/7kg |
| 多旋翼/垂起方案推荐 | |||
| KV | MN4112 KV320 | 螺旋桨推荐 | P15*5" |
| 电调推荐 | FLAME 60A 12S V2.0 | 电池(Lipo)/电压推荐 | 6S(单节4.2V)/ 22-25V |
| 单轴拉力推荐(kg) | 0.8kg | 最大起飞重量(四轴)(kg) | 3.2kg |
| KV | MN4112 KV320 | 螺旋桨推荐 | P16*5.4" |
| 电调推荐 | FLAME 60A 12S V2.0 | 电池(Lipo)/电压推荐 | 6S(单节4.2V)/ 22-25V |
| 单轴拉力推荐(kg) | 1.0kg | 最大起飞重量(四轴)(kg) | 4.0kg |
| KV | MN4112 KV320 | 螺旋桨推荐 | P17*5.8" |
| 电调推荐 | FLAME 60A 12S V2.0 | 电池(Lipo)/电压推荐 | 6S(单节4.2V)/ 22-25V |
| 单轴拉力推荐(kg) | 1.25kg | 最大起飞重量(四轴)(kg) | 5.0kg |
| KV | MN4112 KV420 | 螺旋桨推荐 | P15*5" |
| 电调推荐 | FLAME 60A 12S V2.0 | 电池(Lipo)/电压推荐 | 6S(单节4.2V)/ 22-25V |
| 单轴拉力推荐(kg) | 1.25kg | 最大起飞重量(四轴)(kg) | 5.0kg |
| 注意:如果是上下共轴方式,单轴拉力损失约25%,选型时应考虑此因素。 | |||
| 型号 | 螺旋桨 | 油门 | 电压 (V) | 拉力 (g) | 扭矩 | 电流 (A) | 转速 | 功率 (W) | 力效 (g/W) | 电机温度 |
| MN4112- KV320 | P15*5“ | 40% | 23.47 | 566 | 0.10 | 1.96 | 3196 | 46 | 12.31 | 79℃ (环境温度: 15℃) |
| 42% | 23.46 | 600 | 0.11 | 2.14 | 3298 | 50 | 11.93 | |||
| 44% | 23.46 | 645 | 0.12 | 2.37 | 3417 | 56 | 11.63 | |||
| 46% | 23.46 | 691 | 0.13 | 2.56 | 3523 | 60 | 11.48 | |||
| 48% | 23.45 | 739 | 0.14 | 2.82 | 3641 | 66 | 11.18 | |||
| 50% | 23.44 | 789 | 0.14 | 3.05 | 3745 | 72 | 11.02 | |||
| 52% | 23.43 | 838 | 0.15 | 3.34 | 3859 | 78 | 10.69 | |||
| 54% | 23.43 | 888 | 0.16 | 3.59 | 3969 | 84 | 10.56 | |||
| 56% | 23.42 | 940 | 0.17 | 3.89 | 4085 | 91 | 10.31 | |||
| 58% | 23.41 | 1000 | 0.18 | 4.26 | 4208 | 100 | 10.02 | |||
| 60% | 23.41 | 1049 | 0.19 | 4.57 | 4313 | 107 | 9.82 | |||
| 62% | 23.40 | 1108 | 0.20 | 4.89 | 4431 | 114 | 9.68 | |||
| 64% | 23.39 | 1171 | 0.21 | 5.28 | 4547 | 124 | 9.47 | |||
| 66% | 23.38 | 1226 | 0.22 | 5.68 | 4663 | 133 | 9.23 | |||
| 68% | 23.38 | 1286 | 0.23 | 6.05 | 4774 | 141 | 9.10 | |||
| 70% | 23.37 | 1347 | 0.24 | 6.50 | 4886 | 152 | 8.87 | |||
| 72% | 23.36 | 1416 | 0.25 | 6.95 | 4999 | 162 | 8.72 | |||
| 74% | 23.35 | 1482 | 0.27 | 7.43 | 5112 | 174 | 8.54 | |||
| 76% | 23.34 | 1535 | 0.28 | 7.85 | 5215 | 183 | 8.38 | |||
| 78% | 23.33 | 1597 | 0.29 | 8.34 | 5325 | 195 | 8.21 | |||
| 80% | 23.32 | 1671 | 0.30 | 8.90 | 5437 | 208 | 8.05 | |||
| 90% | 23.27 | 2035 | 0.36 | 11.82 | 5956 | 275 | 7.40 | |||
| 100% | 23.19 | 2551 | 0.46 | 16.59 | 6632 | 385 | 6.63 | |||
| MN4112- KV320 | P16*5.4“ | 40% | 23.94 | 706 | 0.14 | 2.49 | 3207 | 60 | 11.83 | 82℃ (环境温度: 15℃) |
| 42% | 23.94 | 757 | 0.15 | 2.73 | 3310 | 65 | 11.58 | |||
| 44% | 23.93 | 816 | 0.16 | 3.00 | 3423 | 72 | 11.37 | |||
| 46% | 23.93 | 873 | 0.17 | 3.28 | 3533 | 79 | 11.11 | |||
| 48% | 23.92 | 932 | 0.18 | 3.59 | 3648 | 86 | 10.85 | |||
| 50% | 23.91 | 991 | 0.19 | 3.89 | 3749 | 93 | 10.66 | |||
| 52% | 23.90 | 1061 | 0.20 | 4.28 | 3862 | 102 | 10.38 | |||
| 54% | 23.90 | 1127 | 0.21 | 4.63 | 3968 | 111 | 10.20 | |||
| 56% | 23.89 | 1195 | 0.23 | 5.03 | 4082 | 120 | 9.95 | |||
| 58% | 23.88 | 1264 | 0.24 | 5.46 | 4197 | 130 | 9.70 | |||
| 60% | 23.87 | 1327 | 0.25 | 5.87 | 4302 | 140 | 9.47 | |||
| 62% | 23.86 | 1408 | 0.26 | 6.33 | 4415 | 151 | 9.32 | |||
| 64% | 23.85 | 1486 | 0.28 | 6.82 | 4528 | 163 | 9.13 | |||
| 66% | 23.84 | 1568 | 0.30 | 7.37 | 4640 | 176 | 8.92 | |||
| 68% | 23.83 | 1652 | 0.31 | 7.94 | 4744 | 189 | 8.73 | |||
| 70% | 23.82 | 1725 | 0.33 | 8.49 | 4849 | 202 | 8.53 | |||
| 72% | 23.81 | 1805 | 0.34 | 9.07 | 4957 | 216 | 8.36 | |||
| 74% | 23.80 | 1896 | 0.36 | 9.75 | 5066 | 232 | 8.17 | |||
| 76% | 23.78 | 1970 | 0.37 | 10.39 | 5169 | 247 | 7.97 | |||
| 78% | 23.78 | 2052 | 0.38 | 10.93 | 5269 | 260 | 7.89 | |||
| 80% | 23.76 | 2138 | 0.40 | 11.65 | 5376 | 277 | 7.72 | |||
| 90% | 23.70 | 2577 | 0.48 | 15.49 | 5872 | 367 | 7.02 | |||
| 100% | 23.60 | 3179 | 0.59 | 21.69 | 6495 | 512 | 6.21 | |||
| MN4112- KV320 | P17*5.8“ | 40% | 23.93 | 867 | 0.18 | 3.06 | 3150 | 73 | 11.83 | 81℃ (环境温度: 15℃) |
| 42% | 23.93 | 930 | 0.19 | 3.36 | 3249 | 80 | 11.56 | |||
| 44% | 23.91 | 1005 | 0.20 | 3.74 | 3360 | 89 | 11.23 | |||
| 46% | 23.91 | 1075 | 0.22 | 4.09 | 3462 | 98 | 11.00 | |||
| 48% | 23.90 | 1141 | 0.23 | 4.48 | 3573 | 107 | 10.67 | |||
| 50% | 23.89 | 1208 | 0.24 | 4.87 | 3674 | 116 | 10.38 | |||
| 52% | 23.88 | 1284 | 0.25 | 5.27 | 3777 | 126 | 10.21 | |||
| 54% | 23.87 | 1362 | 0.27 | 5.77 | 3888 | 138 | 9.89 | |||
| 56% | 23.86 | 1439 | 0.28 | 6.22 | 3985 | 148 | 9.70 | |||
| 58% | 23.85 | 1525 | 0.30 | 6.74 | 4094 | 161 | 9.49 | |||
| 60% | 23.84 | 1604 | 0.31 | 7.28 | 4197 | 174 | 9.23 | |||
| 62% | 23.82 | 1687 | 0.33 | 7.85 | 4299 | 187 | 9.02 | |||
| 64% | 23.82 | 1775 | 0.35 | 8.43 | 4406 | 201 | 8.84 | |||
| 66% | 23.80 | 1869 | 0.37 | 9.10 | 4515 | 217 | 8.63 | |||
| 68% | 23.79 | 1954 | 0.38 | 9.77 | 4617 | 233 | 8.40 | |||
| 70% | 23.78 | 2049 | 0.40 | 10.47 | 4714 | 249 | 8.23 | |||
| 72% | 23.77 | 2143 | 0.42 | 11.20 | 4815 | 266 | 8.05 | |||
| 74% | 23.75 | 2233 | 0.44 | 11.93 | 4913 | 284 | 7.88 | |||
| 76% | 23.74 | 2331 | 0.46 | 12.74 | 5012 | 302 | 7.71 | |||
| 78% | 23.73 | 2426 | 0.48 | 13.61 | 5111 | 323 | 7.51 | |||
| 80% | 23.72 | 2513 | 0.49 | 14.28 | 5200 | 339 | 7.42 | |||
| 90% | 23.64 | 3012 | 0.59 | 18.99 | 5655 | 449 | 6.71 | |||
| 100% | 23.53 | 3639 | 0.71 | 26.33 | 6211 | 620 | 5.87 | |||
| MN4112- KV320 | T16*8“ | 40% | 23.93 | 804 | 0.17 | 3.00 | 3161 | 72 | 11.19 | 79℃ (环境温度: 15℃) |
| 42% | 23.93 | 863 | 0.18 | 3.29 | 3260 | 79 | 10.97 | |||
| 44% | 23.92 | 926 | 0.20 | 3.63 | 3369 | 87 | 10.66 | |||
| 46% | 23.91 | 986 | 0.21 | 3.98 | 3474 | 95 | 10.36 | |||
| 48% | 23.90 | 1053 | 0.22 | 4.38 | 3586 | 105 | 10.06 | |||
| 50% | 23.89 | 1112 | 0.23 | 4.73 | 3682 | 113 | 9.84 | |||
| 52% | 23.88 | 1182 | 0.25 | 5.16 | 3789 | 123 | 9.58 | |||
| 54% | 23.87 | 1252 | 0.26 | 5.61 | 3900 | 134 | 9.35 | |||
| 56% | 23.86 | 1314 | 0.28 | 6.03 | 4002 | 144 | 9.12 | |||
| 58% | 23.85 | 1393 | 0.29 | 6.60 | 4110 | 157 | 8.86 | |||
| 60% | 23.85 | 1462 | 0.31 | 7.07 | 4209 | 168 | 8.68 | |||
| 62% | 23.84 | 1538 | 0.32 | 7.59 | 4317 | 181 | 8.51 | |||
| 64% | 23.82 | 1625 | 0.34 | 8.21 | 4425 | 196 | 8.31 | |||
| 66% | 23.81 | 1709 | 0.36 | 8.88 | 4531 | 212 | 8.08 | |||
| 68% | 23.80 | 1795 | 0.37 | 9.54 | 4635 | 227 | 7.91 | |||
| 70% | 23.79 | 1871 | 0.39 | 10.18 | 4732 | 242 | 7.73 | |||
| 72% | 23.77 | 1957 | 0.41 | 10.90 | 4835 | 259 | 7.55 | |||
| 74% | 23.76 | 2044 | 0.43 | 11.64 | 4935 | 276 | 7.39 | |||
| 76% | 23.75 | 2134 | 0.44 | 12.42 | 5034 | 295 | 7.23 | |||
| 78% | 23.73 | 2218 | 0.46 | 13.21 | 5132 | 313 | 7.08 | |||
| 80% | 23.72 | 2295 | 0.48 | 13.97 | 5222 | 331 | 6.93 | |||
| 90% | 23.65 | 2759 | 0.58 | 18.66 | 5677 | 441 | 6.25 | |||
| 100% | 23.54 | 3370 | 0.71 | 26.05 | 6230 | 613 | 5.50 | |||
| MN4112- KV420 | P15*5“ | 40% | 23.93 | 867 | 0.16 | 3.70 | 3928 | 88 | 9.80 | 79℃ (环境温度: 15℃) |
| 42% | 23.91 | 932 | 0.17 | 4.07 | 4066 | 97 | 9.56 | |||
| 44% | 23.91 | 997 | 0.18 | 4.49 | 4215 | 107 | 9.29 | |||
| 46% | 23.90 | 1063 | 0.20 | 4.85 | 4342 | 116 | 9.17 | |||
| 48% | 23.89 | 1144 | 0.21 | 5.40 | 4499 | 129 | 8.88 | |||
| 50% | 23.88 | 1223 | 0.23 | 5.88 | 4648 | 140 | 8.72 | |||
| 52% | 23.87 | 1299 | 0.24 | 6.39 | 4790 | 152 | 8.53 | |||
| 54% | 23.86 | 1377 | 0.25 | 6.96 | 4935 | 166 | 8.30 | |||
| 56% | 23.84 | 1466 | 0.27 | 7.65 | 5083 | 182 | 8.04 | |||
| 58% | 23.84 | 1539 | 0.28 | 8.16 | 5212 | 194 | 7.91 | |||
| 60% | 23.82 | 1635 | 0.30 | 8.85 | 5356 | 211 | 7.75 | |||
| 62% | 23.81 | 1723 | 0.31 | 9.56 | 5497 | 228 | 7.57 | |||
| 64% | 23.80 | 1808 | 0.33 | 10.27 | 5636 | 244 | 7.40 | |||
| 66% | 23.78 | 1898 | 0.34 | 11.03 | 5768 | 262 | 7.23 | |||
| 68% | 23.77 | 1986 | 0.36 | 11.81 | 5901 | 281 | 7.07 | |||
| 70% | 23.76 | 2084 | 0.38 | 12.61 | 6036 | 300 | 6.95 | |||
| 72% | 23.74 | 2235 | 0.40 | 14.01 | 6233 | 332 | 6.72 | |||
| 74% | 23.72 | 2327 | 0.42 | 14.96 | 6370 | 355 | 6.56 | |||
| 76% | 23.71 | 2406 | 0.43 | 15.73 | 6478 | 373 | 6.45 | |||
| 78% | 23.70 | 2496 | 0.45 | 16.60 | 6607 | 393 | 6.34 | |||
| 80% | 23.68 | 2589 | 0.46 | 17.59 | 6731 | 416 | 6.22 | |||
| 90% | 23.60 | 3093 | 0.56 | 23.17 | 7324 | 547 | 5.66 | |||
| 100% | 23.48 | 3752 | 0.68 | 31.41 | 8025 | 738 | 5.09 | |||
| 注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。 (以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考) | ||||||||||