T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MN501-S KV300

¥599.00

可用积分: 599 积分 赠送积分: 599 积分

• 注意事项:锁到电机里的长度不能长于5mm
• 大动力/长寿命
• 散热性能佳
• 抗高温/抗过载
• 防尘/防水/抗腐蚀
参数 :
购买数量 :

¥599.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

MN501-S-draw-0603-v1.jpg

基础参数 导出Excel
电机外观尺寸Φ55.6*33.9mm漆包线绝缘等级耐220℃高温 C级
定子进口矽钢片,防锈处理,耐150℃高温涂敷线圈绝缘测试500V耐压测试
槽级数24N28P离心式散热方式YES
电机轴径IN:6mm,OUT:4mm转子动平衡标准≤5Mg
轴承型号进口 696ZZ轴承电机整体动平衡标准≤10Mg
磁铁等级耐180℃高温防尘防水等级IP45
硅胶线规格16AWG*150mm
KV值240工作额定电压(Lipo)6-12S
空载电流(18V)0.9A电调推荐AIR 40A
最大电流(180s)25A螺旋桨推荐14-15 / 20-22寸
最大持续功率(180s)157W电机重量 (含线)170g
相间内阻85mΩ包装重量350g
KV值300工作额定电压(Lipo)6-8S
空载电流(15V)1.1A电调推荐AIR 40A
最大电流(180s)40A螺旋桨推荐20-22寸
最大持续功率(180s)242W电机重量 (含线)170g
相间内阻63mΩ包装重量350g
KV值360工作额定电压(Lipo)6S
空载电流(15V)1.4A电调推荐AIR 40A
最大电流(180s)40A螺旋桨推荐17-18寸
最大持续功率(180s)223W电机重量 (含线)175g
相间内阻45mΩ包装重量350g
测试参数 导出Excel
型号螺旋桨油门

电压
(V)

拉力
(g)

扭矩
(N*m)

电流
(A)
转速

功率
(W)

力效
(g / W)

电机温度
(℃)

MN501S
KV240
T-MOTOR
P14*4.8
40%48.509750.172.9050111416.9357.5
(环境温度:

9.2℃)

42%48.4910260.183.1251821516.79
44%48.5010840.193.3653371636.65
46%48.4911420.203.6255081766.50
48%48.4912150.213.9056671896.42
50%48.5312820.234.2058342046.30
52%48.5313860.254.5960352236.22
54%48.5314870.264.9762132416.16
56%48.5215670.275.3363832596.06
58%48.5316460.275.6564132746.00
60%48.5217300.305.9966552905.96
62%48.5218090.316.3568293085.87
64%48.5219050.326.7969933295.78
66%48.5219800.347.2571613525.63
68%48.5621030.357.7873403785.57
70%48.5522040.378.3575344055.44
75%48.5524810.429.7279474725.26
80%48.5427870.4711.3583765515.06
90%48.5333140.5714.7491617154.63
100%48.5238910.6818.5298708994.33
MN501S
KV240
T-MOTOR
P15*5
40%48.5911660.233.5748871746.7278
(环境温度:

9.2℃)

42%48.5812520.243.8950671896.64
44%48.5813190.264.1751982036.51
46%48.5814120.274.5353652206.42
48%48.5815060.294.9055362386.32
50%48.5816050.315.3056842586.23
52%48.5817100.345.6958552776.18
54%48.5718420.326.2660573046.05
56%48.5719490.346.7862423295.92
58%48.5720940.367.4164113605.81
60%48.5721760.367.8765133825.70
62%48.5721990.388.0266323895.65
64%48.5722950.408.5268044145.55
66%48.5624210.429.1169604425.47
68%48.5625570.449.7971454755.38
70%48.5626930.4710.5473175125.26
75%48.5630000.5312.3277295985.02
80%48.5532940.5714.0580766824.83
90%48.5439570.7018.3188408894.45
100%48.5246600.8123.11953211214.16
MN501S
KV240
T-MOTOR
P22*6.6
40%24.359160.232.8719147013.0968
(环境温度:

9.2℃)

42%24.359990.243.2120027812.78
44%24.3510880.263.5920938712.43
46%24.3511660.283.9221769612.20
48%24.3512460.304.31226810511.87
50%24.3513390.334.75236111611.59
52%24.3514530.355.28248512811.30
54%24.3515660.385.86259514310.97
56%24.3416840.416.46269515710.71
58%24.3417960.437.07279717210.44
60%24.3419000.467.69289218710.15
62%24.3320200.498.3529792039.94
64%24.3321470.529.1630782239.63
66%24.3322730.559.8231852399.51
68%24.3323940.5710.6032712589.28
70%24.3225090.6011.3233582759.11
75%24.3228230.6813.4435663278.63
80%24.3130380.7515.6337853807.99
90%24.2934540.9020.6241735016.89
100%24.2741871.0225.2144786126.84
MN501S
KV300
T-MOTOR
P20*6
40%24.288890.123.0825947511.8986.5
(环境温度:

9.2℃)

42%24.329680.143.4527018411.53
44%24.3210580.163.8728159411.23
46%24.3211720.184.39294910710.98
48%24.3112710.204.89307011910.69
50%24.3113820.225.43318613210.48
52%24.3214890.256.06331014710.11
54%24.3115920.276.7134381639.76
56%24.3117120.307.3535431799.59
58%24.3118290.328.0136461959.39
60%24.3019440.348.6837422119.21
62%24.3020780.379.3737362289.13
64%24.3021630.4010.2239602488.72
66%24.3023100.4210.9940582678.65
68%24.2924240.4511.7341512858.51
70%24.2925350.4712.6242333068.27
75%24.2928520.5314.7545173587.96
80%24.2830680.6017.1347254167.38
90%24.2637100.7322.5952755486.77
100%24.2442840.8527.7556036736.37
MN501S
KV300
T-MOTOR
P22*6.6
40%24.3412040.224.25233310311.64HOT
(环境温度:

9.2℃)

42%24.3413050.244.72242211511.36
44%24.3314210.275.28252312911.05
46%24.3315400.305.90262714410.73
48%24.3316660.336.62275416110.34
50%24.3318240.367.40285918010.14
52%24.3319800.408.2329662009.88
54%24.3221390.439.1132762229.65
56%24.3222660.469.9433712429.37
58%24.3223810.5010.8734632649.00
60%24.3125300.5411.8335442888.80
62%24.3126450.5612.7936393118.51
64%24.3128030.6013.9837513408.25
66%24.3129410.6415.0838353678.02
68%24.3030080.6716.1139203927.68
70%24.3030960.7117.2840904207.38
75%24.3335070.8020.3842004967.07
80%24.3240270.8923.6844785766.99
90%24.2946551.0631.1147337566.16
100%24.2752771.2037.7450179165.76
MN501S
KV360
T-MOTOR
P17*5.8
40%24.278550.174.083190998.6357.5
(环境温度:

9.2℃)

42%24.279380.194.5433331108.51
44%24.2710290.215.0234711228.44
46%24.2611030.235.5436201348.21
48%24.2711850.256.1037481488.01
50%24.2712560.276.6638821627.77
52%24.3013460.307.3240171787.56
54%24.2914640.328.1141841977.43
56%24.2915550.348.7443142127.32
58%24.2916640.329.4844412307.23
60%24.2917580.3410.1545582477.13
62%24.2918530.3510.9146702656.99
64%24.2819590.3711.7147772846.89
66%24.2920400.3912.4848953036.73
68%24.2821610.4113.4950413276.60
70%24.2822450.4314.3451443486.45
75%24.2724860.4716.5353964016.19
80%24.1827770.5319.4257034705.91
90%24.2033330.6425.4662666165.41
100%24.1838370.7431.4667327615.05
MN501S
KV360
T-MOTOR
P18*6.1
40%23.949170.063.932927949.7586.2
(环境温度:
9.2℃)
42%23.939890.074.3530401049.51
44%23.9310800.094.8231531159.36
46%23.9311600.115.3232611279.12
48%23.9413100.146.1434761478.92
50%23.9414500.177.0936581708.54
52%23.9415400.197.7637861868.29
54%23.9416570.218.4839142038.16
56%23.9417080.249.3140432237.66
58%23.9418810.2810.3641782487.58
60%23.9420030.3011.2643212707.43
62%23.9421380.3212.1044222907.38
64%23.9522690.3513.1345403147.22
66%23.9824000.3814.2446613417.03
68%23.9825190.4115.2947743676.87
70%23.9826710.4416.4648743956.77
75%23.9929740.5119.3451534646.41
80%23.9932760.5822.3954865376.10
90%24.0039590.7329.8359087165.53
100%24.0146440.9038.4363939235.03
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其他型号老数据做横向对比,仅供参考)
分析图

包装清单

         

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com