T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MN5208 KV340

¥599.00

可用积分: 599 积分 赠送积分: 599 积分

• 更好的动力平衡
• 精确的装配工艺
• 高速的响应
购买数量 :

¥599.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

MN5208.jpg

基础参数 导出Excel
产品测试型号MN5208 KV340报告编号MN.00029
电阻93mΩ槽极24N22P
轴径4mm电机尺寸Φ59×29.5mm
矽钢片外径52mm矽钢片高度8mm
线号16#线长600mm
电机重量(含线)196g电机重量(不含线)145g
支持锂电4-6S空载电流0.9A
最大持续功率186W最大电流35A
测试参数 导出Excel
编号电压
(V)
螺旋桨油门电流
(A)
功率
(W)
拉力
(G)
转速力效
(G/W)

扭矩
(N*m)

电机温度
(℃)

MN5208

KV340

24

T-MOTOR

15*5CF

50%3.480.676539729.490.14953
55%4.3103.494543839.140.18
60%5.5130.8112347628.590.214
65%6.6157.2129851088.260.243
75%9.5227.5168958627.420.318
85%12.8306.5207564846.770.386
100%18.1433.4266974976.160.493

T-MOTOR

16*5.4CF

50%4.199.495038529.560.18956
55%5.3127.0116542359.180.231
60%6.7160.3138546068.640.274
65%8.4201.4162550208.070.316
75%12.2292.8213756747.300.418
85%16.2387.6259262096.690.5
100%22.7543.8327369286.020.634

T-MOTOR

17*5.8CF

50%5.0120.5113537709.420.24173
55%6.5155.5135841228.730.287
60%8.2196.8161544858.210.337
65%10.4249.4191048567.660.397
75%14.6349.4239654326.860.497
85%19.4465.8286859476.160.599
100%26.5636.2355565785.590.74

T-MOTOR

18*6.1CF

50%5.9140.6131536369.350.287HOT
55%7.8186.2166540158.940.359
60%9.4225.3193543538.590.415
65%11.9285.4223046417.810.478
75%17.1411.1282552116.870.602
85%22.5538.8335056286.220.712
100%31.1747.4412561815.520.871
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
包装清单

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com