T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

Antigravity MN6007 KV320

779.00

可用积分: 779 积分 赠送积分: 779 积分

• 飞行时长达50分钟
• 最大拉力达5.5KG
• 轻量化设计,高效率
• 低齿槽转矩
参数:
购买数量:

779.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

6007.jpg

基础参数
测试型号KV160重量(含线)180g
电机尺寸Φ67*30.1mm相间内阻227mΩ
引线规格漆包线60mm槽极18N22P
轴径6mm工作额定电压(Lipo)6-12S
空载电流(22V)0.5A最大电流(180s)18A
最大持续功率(180s)239W
测试型号KV320重量(含线)180g
电机尺寸Φ67*30.1mm相间内阻50mΩ
引线规格漆包线60mm槽极18N22P
轴径6mm工作额定电压(Lipo)6S
空载电流(22V)1.4A最大电流(180s)39A
最大持续功率(180s)321W
测试参数
型号螺旋桨油门电压
(V)
拉力
(g)
扭矩
(N*m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(G/W)
电机温度
(℃)
MN6007
KV160
T-MOTOR

P21*6.3“

CF

40%47.9512870.292.17268610412.3755

(环境温度:

22℃)

42%47.9513590.302.37277711311.99
44%47.9414440.322.58286412411.69
46%47.9315390.342.80294813411.44
48%47.9316340.363.03304214511.23
50%47.9217190.383.30312915810.86
52%47.9218420.403.58322217110.75
54%47.9119590.433.89331218610.52
56%47.9020640.454.19339520010.30
58%47.9021660.474.49348521510.07
60%47.8922850.504.8535702329.85
62%47.8824120.525.1736482479.75
64%47.8825190.555.5437352659.50
66%47.8726490.585.9338122849.33
68%47.8627590.606.3238923029.12
70%47.8429580.646.9840123348.86
80%47.8035300.779.1043734358.11
90%47.7640630.8811.3847285447.47
100%47.6948431.0614.9651457136.79
T-MOTOR
P22*6.6“ CF
40%47.9414970.362.58261212412.1164

(环境温度:

22℃)

42%47.9416020.382.83269413611.79
44%47.9317040.403.11277414911.44
46%47.9318060.423.32285415911.33
48%47.9219090.453.62294517411.00
50%47.9120410.483.98302319110.70
52%47.9021390.514.30310720610.38
54%47.9022720.544.67319022410.16
56%47.9024100.574.99327523910.09
58%47.8825330.595.4033512599.79
60%47.8726430.625.7534322759.60
62%47.8727670.656.1735112959.37
64%47.8629100.686.6335833179.17
66%47.8530090.717.0136623368.97
68%47.8431280.747.4937363588.73
70%47.8332730.777.9638053818.60
80%47.7739710.9310.7241785127.75
90%47.7245741.0713.5044986447.10
100%47.6453841.2617.6548718416.40
MN6007
KV320
T-MOTOR

P21*6.3“

CF

40%24.3113420.304.76276111611.5951

(环境温度:

22℃)

42%24.3114330.325.18285912611.38
44%24.2915540.345.73295213911.16
46%24.2816570.376.27305015210.89
48%24.2717480.396.78315016510.63
50%24.2618450.417.39324517910.29
52%24.2519610.438.04333319510.06
54%24.2420730.468.6434272099.89
56%24.2221790.489.3735182279.60
58%24.2123070.5110.1036052459.43
60%24.2024120.5310.8736892639.17
62%24.1925360.5611.5437732799.09
64%24.1726570.5912.3838542998.88
66%24.1528030.6213.2939283218.73
68%24.1329520.6514.4540393498.47
70%24.1130650.6715.1941113668.37
80%24.0336380.8019.8544714777.63
90%23.9442630.9425.2348096047.06
100%23.8050091.1032.7752317806.42
T-MOTOR

P22*6.6“

CF

40%24.3015730.375.65268113711.4762

(环境温度:

22℃)

42%24.2916770.396.16276515011.20
44%24.2717950.426.81285816510.86
46%24.2618950.447.42295318010.52
48%24.2520480.488.12303619710.40
50%24.2321560.518.83312021410.08
52%24.2222640.549.6132052339.73
54%24.2024090.5710.4832882549.50
56%24.1925430.6011.1733692709.41
58%24.1726660.6312.0434542919.16
60%24.1627880.6612.9635363138.90
62%24.1429270.6913.8536083348.76
64%24.1230610.7214.8136843578.57
66%24.1131940.7515.6737603788.45
68%24.0933000.7816.6638304018.22
70%24.0734210.8017.5739034238.09
80%23.9741120.9623.3742565607.34
90%23.8646941.1129.4445697036.68
100%23.7055471.3038.3149359086.11
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单

6007中文.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com