T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MN801-S KV150

¥1599.00

可用积分: 1599 积分 赠送积分: 1599 积分

• 大负载,为VTOL而生
• 超长寿命
• 散热性能佳
• 抗高温/抗过载
• 防尘/防水/防腐蚀
参数 :
购买数量 :

¥1599.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图


MN801-S-draw-0603-v1.jpg

基础参数 导出Excel
电机外观尺寸Φ89*39.4mm漆包线绝缘等级耐220℃高温 C级
定子进口矽钢片,防锈处理,耐150℃高温涂敷线圈绝缘测试500V耐压测试
槽级数24N28P离心式散热方式YES
电机轴径IN:12mm,OUT:8mm转子动平衡标准≤5Mg
轴承型号进口 6901ZZ轴承电机整体动平衡标准≤10Mg
磁铁等级耐180℃高温防尘防水等级IP45
硅胶线规格14AWG*150mm
KV值120工作额定电压(Lipo)6-12S
空载电流(18V)1.1A电调推荐FLAME 60A 12S
最大电流(180s)45A螺旋桨推荐28-29寸
最大持续功率(180s)586W电机重量 (含线)470g
相间内阻80mΩ包装重量600g
KV值150工作额定电压(Lipo)6-12S
空载电流(15V)1.4A电调推荐FLAME 60A 12S
FLAME 80A 12S V2.0
最大电流(180s)60A螺旋桨推荐26-27寸
最大持续功率(180s)709W电机重量 (含线)480g
相间内阻50mΩ包装重量600g
测试参数 导出Excel
型号螺旋桨油门

电压
(V)

拉力
(g)

扭矩
(N*m)

电流
(A)
转速

功率
(W)

力效
(g / W)

电机温度
(℃)

MN801S
KV120
T-MOTOR
G28*9.2
40%47.8130830.855.42193025911.9078.5
(环境温度
:0℃)
42%47.8132590.915.84198427911.67
44%47.8335060.986.45207630911.36
46%47.8337241.047.05217433711.04
48%47.8439851.117.74226437010.76
50%47.8442471.198.48235640610.47
52%47.8244771.289.12243243610.26
54%47.8247461.359.91251247410.01
56%47.8250101.4310.7425975149.75
58%47.8252991.5111.6226765569.53
60%47.8255661.5812.4727755969.33
62%47.8358161.6613.3628576399.10
64%47.8360851.7414.3029426848.89
66%47.8563291.8115.2430207298.68
68%47.8567691.9416.9031388098.37
70%47.8070592.0317.9232048578.24
75%47.7977212.2420.6333969867.83
80%47.8084022.4523.59356711287.45
90%47.8199242.9030.65390314656.77
100%47.83104723.4440.28427719275.43
MN801S
KV120
T-MOTOR
G29*9.5
40%47.9136621.256.14190029412.44109.5
(环境温度
:0℃)
42%47.9138801.316.67195632012.13
44%47.9141541.407.35205435211.79
46%47.9143971.488.05213038611.39
48%47.9146941.578.79220842111.15
50%47.9249761.669.61229346010.81
52%47.9152841.7510.48237650210.52
54%47.9155571.8411.27245154010.30
56%47.9358911.9412.23253058610.04
58%47.9362472.0513.3326106399.78
60%47.9365962.1514.3626846889.58
62%47.9369302.2615.4627777419.35
64%47.9372052.3516.5428547939.09
66%47.9375152.4517.6429308458.89
68%47.9377962.5518.7731088998.67
70%47.9382772.7020.7231789938.33
75%47.9291082.9423.77337211397.99
80%47.9297933.1927.35343713107.47
90%47.92104263.7337.77377418105.76
100%47.92116834.1648.79404523384.99
MN801S
KV150
T-MOTOR
G26*8.5
40%47.9135090.837.03261633710.4186.5
(环境温度
:0℃)
42%47.9137350.907.72270237010.10
44%47.9140280.988.5428264099.84
46%47.9143171.059.3929284509.59
48%47.9046041.1310.2830704929.34
50%47.9250571.2711.9131745718.86
52%47.9052751.3312.6433026068.71
54%47.9055741.4213.7634386598.45
56%47.9158781.5114.7935847098.29
58%47.9062191.5915.8836977618.17
60%47.9063831.6917.0737988177.81
62%47.9167701.7818.2939128767.73
64%47.9170331.8619.4040299297.57
66%47.9073601.9520.7641489947.40
68%47.9077102.0422.09427810587.28
70%47.9080052.1323.45436911237.12
75%47.8987542.3527.02449612946.76
80%47.8596042.5930.86452514766.50
90%47.79107243.1040.20480619215.58
100%47.76120763.7557.34524727384.41
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其他型号老数据做横向对比,仅供参考)
分析图

包装清单
使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com