T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

MS1101-2片/对

¥89.00

可用积分: 89 积分 赠送积分: 89 积分

• 聚合物桨不能用于共轴机架设计
• 特制翼型 高效畅行
• 形变小 性能稳
• 高标准把关动平衡
购买数量 :

¥89.00

大陆地区免邮

相关搭配

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图
MS1101-1302-1503-1704.jpg
基础参数 导出Excel
型号MS1101属性归类一体桨
参考单片重量10g包装重量82g
直径11英寸(实际测量直径280.3mm)包装尺寸317*41*37mm
螺距4.2英寸(106.68mm)材质工艺聚合物+碳纤
常用拉力/转速0.4~0.9kg/4700~7100RPM推荐最大拉力/转速2kg/11000RPM
使用环境温度-40℃~65℃保存温度/湿度-10℃~50℃/
包装清单
MS1101-1302-1503-1704中文.jpg
使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com
注意事项

(1)使用前请仔细检查盖板螺丝是否安装到位,聚合物桨必须安装到位。

(2)飞行器起飞前注意检查聚合物桨有无损伤,有损伤请及时更换,否则存在断裂的隐患。

(3)若使用过程中聚合物桨跌落或受到与此相当的冲击后,会引起桨叶变形或者有裂纹等情况,请及时更换新桨叶

(4)禁止强拉强拽桨叶,以免损伤桨叶。禁止分解此产品。如自行分解,其安全性能和其它性能将不予保证

(5)聚合物桨旋转时请勿触碰,否则必会受伤,务必在安装和使用中格外注意。

(6)保管上,应避开腐蚀性气体和有害环境,以及不超过-10~50℃℃的温度范围和85%以上的湿度范围。特别是长期储存时,更应多加注意。