| 型号 | 16*5.4 | 属性归类 | 碳纤桨 |
| 参考单片重量 | 13g | 包装重量 | 255.4g |
| 直径 | 16英寸(406.6mm) | 包装尺寸 | 435*72*50mm |
| 螺距 | 5.4英寸(137.16mm) | 材质工艺 | 碳纤+树脂 |
| 常用拉力/转速 | 0.9~2.5kg/3850~6300RPM | 推荐最大拉力/转速 | 5kg/8860RPM |
| 使用环境温度 | -40℃~65℃ | 保存温度/湿度 | -10℃~50℃/ |

螺旋桨型号后标注"L”使用时螺旋桨与电机顺时针方向旋转(俯视);螺旋桨型号后标注"R”使用时螺旋桨与电机逆时针方向旋转(俯视)。
螺旋桨材质坚固强韧,高速旋转时若触及未加防护的人体部位会造成极大伤害,请务必谨慎使用。
螺旋桨结构强度经过充分测试,请在推荐最大拉力范围内合理使用,若超过极限拉力将会损坏桨叶;请不要通过徒手弯曲等方式测试桨叶强度,此方式与实际飞行时的受力差距较大,同样可能导致桨叶损坏。
使用前请仔细检查盖板螺丝是否安装到位,螺旋桨必须安装到位.
飞行器起飞前须检查安装螺丝是否锁紧,螺旋桨有无损伤,有裂痕的桨叶存在断裂隐患,请及时更换。
螺旋桨保存上,应避开腐蚀性气体和有書环境,以及不超过0~40℃的温度范围和80%以上的湿度范围。特别是长期储存时,更应多加注意。
螺旋桨安装在电机上,一定要在安装螺丝上涂有中等强度以上的厌氧螺丝胶。
请遵守当地法律法规使用本产品。