T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

NS17*5.8英寸碳纤桨-2片/对

¥499.00

可用积分: 499 积分 赠送积分: 499 积分

• 重量轻 效率高 航时长
• 更低转动惯量
• 抗刮擦能力强

¥499.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

 NS17x5.8.jpg

基础参数 导出Excel
型号17*5.8属性归类碳纤桨
参考单片重量16.5g包装重量315g
直径17英寸(432mm)包装尺寸540*81*54mm
螺距5.8英寸(147.3mm)材质工艺碳纤+树脂
常用拉力/转速1.1~3.0kg/3800~6500RPM推荐最大拉力/转速6.0kg/8600RPM
使用环境温度-40℃~65℃保存温度/湿度-10℃~50℃/
包装清单

 

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com
注意事项
  1. 螺旋桨型号后标注"L”使用时螺旋桨与电机顺时针方向旋转(俯视);螺旋桨型号后标注"R”使用时螺旋桨与电机逆时针方向旋转(俯视)。

  2. 螺旋桨材质坚固强韧,高速旋转时若触及未加防护的人体部位会造成极大伤害,请务必谨慎使用。

  3. 螺旋桨结构强度经过充分测试,请在推荐最大拉力范围内合理使用,若超过极限拉力将会损坏桨叶;请不要通过徒手弯曲等方式测试桨叶强度,此方式与实际飞行时的受力差距较大,同样可能导致桨叶损坏。

  4. 使用前请仔细检查盖板螺丝是否安装到位,螺旋桨必须安装到位.

  5. 飞行器起飞前须检查安装螺丝是否锁紧,螺旋桨有无损伤,有裂痕的桨叶存在断裂隐患,请及时更换。

  6. 螺旋桨保存上,应避开腐蚀性气体和有書环境,以及不超过0~40℃的温度范围和80%以上的湿度范围。特别是长期储存时,更应多加注意。

  7. 螺旋桨安装在电机上,一定要在安装螺丝上涂有中等强度以上的厌氧螺丝胶。

  8. 请遵守当地法律法规使用本产品。