T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

P26*7.8英寸碳纤桨-2片/对

¥1389.00

可用积分: 1389 积分 赠送积分: 1389 积分

• 更长的飞行时间
• 100%平衡
• 更高的负荷能力
• 轻便/高强度

¥1389.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

P24-30.jpg

基础参数 导出Excel
型号26*7.8 英寸(660.4*198.1mm)属性归类一体桨
参考单片重量69g材质工艺碳纤+树脂
极限拉力18kg使用环境温度-40℃~65℃
表现较佳转速段1900~4000转/分钟保存温度/湿度-10℃~50℃/<85%
表面处理工艺打磨面

包装清单

P26-30中文.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com
注意事项

(1)螺旋桨型号后标注"L”使用时螺旋桨与电机顺时针方向旋转(俯视);螺旋桨型号后标注"R”使用时螺旋桨与电机逆时针方向旋转(俯视)。