T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

P29*8.7英寸碳纤桨-2片/对

¥1709.00

可用积分: 1709 积分 赠送积分: 1709 积分

• 更长的飞行时间
• 100%平衡
• 更高的负荷能力
• 轻便/高强度

¥1709.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

P24-30.jpg

基础参数 导出Excel
型号29*8.7英寸(736.6*221mm)属性归类一体桨
参考单片重量92g材质工艺碳纤+树脂
极限拉力25kg使用环境温度-40℃~65℃
表现较佳转速段1400~3600转/分钟保存温度/湿度-10℃~50℃/<85%
表面处理工艺打磨面

包装清单

 P26-30中文.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com
注意事项

(1)螺旋桨型号后标注"L”使用时螺旋桨与电机顺时针方向旋转(俯视);螺旋桨型号后标注"R”使用时螺旋桨与电机逆时针方向旋转(俯视)。    

(2)螺旋桨材质坚固强韧,高速旋转时若触及未加防护的人体部位会造成极大伤害,请务必谨慎使用。    

(3)螺旋桨结构强度经过充分测试,请在推荐最大拉力范围内合理使用,若超过极限拉力将会损坏桨叶;请不要通过徒手弯曲等方式测试桨叶强度,此方式与实际飞行时的受力差距较大,同样可能导致桨叶损坏。    

(4)使用前请仔细检查盖板螺丝是否安装到位,螺旋桨必须安装到位.    

(5)飞行器起飞前须检查安装螺丝是否锁紧,螺旋桨有无损伤,有裂痕的桨叶存在断裂隐患,请及时更换。    

(6)螺旋桨保存上,应避开腐蚀性气体和有書环境,以及不超过0~40℃的温度范围和80%以上的湿度范围。特别是长期储存时,更应多加注意。    

(7)螺旋桨安装在电机上,一定要在安装螺丝上涂有中等强度以上的厌氧螺丝胶。    

(8)请遵守当地法律法规使用本产品。