强力驱动
高效兼容
多管并联 发热更少
堆叠设计 散热更快
多重保护 加倍安全

抗信号干扰

精选器件 严格测试
严密防护



定制化服务
CAN
IP54
电调定桨
UART-TTL
支持12~24S 200A
专为高功率无人机设计
多颗MOS管并联驱动,内阻成倍降低
功率模块与铝合金外壳夹层堆叠,散热效率更高
具有多重保护功能,有效延长电调使用寿命

使用屏蔽线材,油门控制和串口数据反馈信号全隔离处理,有效隔离内外部干扰

所用器件均通过严苛的选型测试,所有电调均经过高压满功率负载测试
具有封闭式外壳设计,防护等级高达IP54,
可有效隔绝雨水、灰尘,抵抗农药等其它液体腐蚀,
为电调安全运行提供全面防护



定制化服务
CAN总线功能
IP54防护等级
电调定桨功能
UART-TTL数据反馈协议
| 产品型号 | THUNDER 200A 24S | 持续电流 | 100A (散热良好) |
| 重量(含线) | 620g | 瞬间电流 | 220A (3s/散热良好) |
| 电调外观尺寸 | 154.9*69.6*36.1mm (主体不含线) | 待机功耗 | ≤50mA |
| 防护等级 | IP54 | 运行环境温度 | -20℃~65℃ |
| 支持电压 | 12~24S | 控制信号 | PWM/CAN |
| 电源线 | 硅胶线-黑/红色-8AWG-150mm | PWM油门行程 | 可校准 |
| 电机线 | 硅胶线-黑色-10AWG-150mm | PWM电平 | 3.3~5V |
| 信号线 | 屏蔽线-黑色OD4.2-5C-500mm-JP-3P*2-黑白空-绿黄灰 | PWM频率 | 50~400HZ |
| 数据反馈方式 | CAN |