T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

T12*6 3D

¥19.00

可用积分: 19 积分 赠送积分: 19 积分

T12*6.5 应用于 23和28系列电机,反桨用于双电机或者双发飞机
尺寸 :
  • 12inch
购买数量 :

¥19.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

13.jpg

基础参数 导出Excel
型号T12*6 CW&CCW WHITE属性归类固定翼
桨重量20.8g包装重量119g
直径12英寸(304.8mm)包装尺寸361*56*19.7mm
螺距6英寸(152mm)材质工艺聚合物+玻纤
最大转速18000RPM保存温度/湿度-10℃~50℃/<85%