T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

U5

¥799.00

可用积分: 799 积分 赠送积分: 799 积分

• 最大拉力2.85kg
• 适用于8-12公斤级别多旋翼无人机
• 负载无故障工作时间高达1600小时
• 推荐搭配T-MOTOR ALPHA 40A 6S电调+T-MOTOR P16*5.4英寸碳纤桨
KV :
  • KV400
购买数量 :

¥799.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

T-MOTOR U5 多旋翼直流无刷电机专为航拍、摄影、送货服务和农业植保等8-12公斤级别大推力无人机设计。采用独特的侧孔设计,加快气流流动,使电机散热效率提高2.5倍;使用抗短路性能更好的耐高温180℃进口无氧铜线精密绕线,搭配0.2mm高规格进口矽钢片,保证满槽率,降低电机发热,减小涡流,力求提高每一个百分点的效率;使用进口高品质大轴承,运转更顺畅,噪音更小,负载无故障工作时间高达1600小时。

●  最大拉力2.85kg
●  适用于8-12公斤级别多旋翼无人机
●  负载无故障工作时间高达1600小时
●  
推荐电压6S,推荐电调T-MOTOR AIR 40A 6S,推荐螺旋桨T-MOTOR P16*5.4英寸碳纤桨;
●  推荐起飞重量:6轴9kg,8轴12kg


工程图

U5.jpg

基础参数 导出Excel
电阻116mΩ槽极12N14P
轴径5mm电机尺寸

Φ42.5×37.5mm

线号16#线长(mm)600mm
电机重量(含线)195g电机重量(不含线)156g
支持锂电3-8S空载电流0.3A
最大持续功率(W)120W最大电流30A
测试参数 导出Excel
编号电压
(V)
螺旋桨油门电流
(A)
功率
(W)
拉力
(G)
转速力效
(G/W)
电机温度
(℃)
U5 KV40022.2

T-MOTOR
14*4.8CF

50%3.475.48800430010.6045
65%6.3139.86120054008.58
75%8.5188.70150059007.95
85%11.4253.08182065007.19
100%13.7304.14203069506.67

T-MOTOR
15*5CF

50%4.395.46990420010.3750
65%7.9175.38149052008.50
75%11.6257.52190057007.38
85%14.5321.90222062006.90
100%17.2381.84248065006.49

T-MOTOR
16*5.4CF

50%5.2115.441200405010.4059
65%9.4208.68175048508.39
75%13288.60212054007.35
85%16.9375.18265058507.06
100%20444.00285062506.42
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
包装清单

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com