T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

U15Ⅱ KV100

¥4499.00

可用积分: 4499 积分 赠送积分: 4499 积分

• 专为应急救援、货运、载人动力等大动力及工业应用多旋翼无人机设计
• 支持电压12-24S
• 最大拉力35.5kg
• 推荐搭配T-MOTOR G40*13.1英寸一体碳纤桨和T-MOTOR FLAME 200A 14S电调
参数 :
购买数量 :

¥4499.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

T-MOTOR U15Ⅱ直流无刷电机专为应急救援、货运、载人动力等大动力及工业应用多旋翼无人机设计,最大拉力36kg!有KV80/KV100两个KV值可供选配。选用定制的进口耐高温铜线绕制,使电流更快通过,提升电机的响应速度,同时大幅降低电机铜损,使电机的发热量降低30%;根据电机轴向径向工况受力仿真分析,选用特殊定制的进口轴承,正常使用寿命达1000小时以上!

●  支持电压12-24S
●  最大拉力36kg
●  负载无故障工作时间达1000小时
●  U15Ⅱ KV80推荐搭配T-MOTOR G40*13.1英寸一体碳纤桨和T-MOTOR FLAME 180A 12S V2.0电调
●  U15Ⅱ KV100推荐搭配T-MOTOR G40*13.1英寸一体碳纤桨和T-MOTOR FLAME 200A 14S电调

工程图

U15Ⅱ.jpg

基础参数 导出Excel
KVKV80电阻17mΩ
槽极36N42P轴径20mm
电机尺寸Φ 147.5×55 mm出线方式漆包线引出
线长100mm电机重量(含线)1740g
电机重量(不含线)/支持锂电12-24S
空载电流3.8A最大持续功率(W)1932W
最大电流143A
KVKV100电阻12mΩ
槽极36N42P轴径20mm
电机尺寸Φ 147.5×55 mm出线方式漆包线引出
线长100mm电机重量(含线)1740g
电机重量(不含线)/支持锂电12-24S
空载电流4.5A最大持续功率(W)2150W
最大电流167A
测试参数 导出Excel
编号电压
(V)
螺旋桨油门电流
(A)
功率
(W)
拉力
(G)
转速力效
(G/W)

扭矩

(N*m)

电机温度
(℃)

U15Ⅱ

KV80

50

T-MOTOR

G40x13.1

CF

50%19.9995890018438.94465
55%25.912951080020238.345
60%32.216101270021807.895.9
65%38.619301460023137.566.9
75%56.228101890026156.739.1
85%76.938452310028766.0111.2
100%110.455202890031935.2414
6050%24.914941220020798.175.8110
55%32.219321460023167.566.9
60%39.723821680024807.058.1
65%47.928741910026336.659.2
75%74.244522520029945.6612.1
85%98.358982980032485.0514.5
100%14385803650035464.2518
注意:电机温度为100%油门下电机运行1分钟的温度。

U15Ⅱ

KV100

60

T-MOTOR

G36×11.5

CF

50%27.616561200025957.255.197
55%40.224121530029336.346.6
60%51.330781830031605.957.9
65%6237202070033455.569
75%86.151662560037004.9611.4
85%115.169063040039854.4013.9
100%165.799423700043283.7217
50

T-MOTOR

G40x13.1

CF

50%31.315651280021418.186.1112
55%4321501550023707.217.6
60%52.626301780025156.778.6
65%60.330152030026286.739.6
75%92.946452530029865.4512.2
85%122.361152980031984.8714.7
100%17185503550034734.1517.8
注意:电机温度为100%油门下电机运行1分钟的温度。
包装清单

U15II中文.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com
注意事项