T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

U15L PRO KV48

¥8393.00

可用积分: 8390 积分 赠送积分: 8393 积分

参数 :
购买数量 :

¥8393.00

大陆地区免邮

相关搭配

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

U15 PRO 系列电机

新一代大载重动力系统

U15 PRO系列

轻量化重构丨IP45 防护丨1000h寿命测试

  • U15L PRO最大拉力67kg
  • U15XL PRO最大拉力84kg
  • U15XXL PRO最大拉力102kg
左侧为 U15L 电机,右侧为 U15L PRO 电机

轻量化设计

全新轻量化结构设计,单电机较上一代
减重800g;四、六、八轴多旋翼整机
可释放 3.2kg 以上载荷余量,续航与载重同步提升

*数据源自 T-MOTOR 实验测试,产品实际性能会因使用环境不同存在小幅差异。

一体成型散热齿结构

优化散热气流路径,最大持续功率下15分钟
运行测试下(35kg),外壳升温相较于上一代产品
温度下降4%,保障长时间连续作业,
减少热衰减,提升电机使用寿命

视频为 U15XL 与 U15XL PRO 温升演示

*数据源自 T-MOTOR 实验测试:U15L PRO外壳 69.8℃,
较 U15L外壳 73.0℃降温 3.2℃,环境温度32℃

极限环境验证,稳定可靠

通过多项严苛可靠性测试,适配重载物流、
消防等场景,
为复杂环境下的长期作业提供支持

盐雾测试中的 U15L PRO 电机
48小时不间断盐雾测试
防护测试中的 U15L PRO 电机
IP45防护标准
试验台上的 U15L PRO 电机
老化寿命测试
U15L PRO 电机与定桨功能连接线

升级定桨功能

新增专用连接线,可搭配原厂 VL200A 24S
电调解锁定桨功能,巡航锁桨优化气动外形,
减小飞行阻力,优化续航表现

VL200A 24S搭配电调

推荐搭配

电机

U15L PRO

桨叶

NS47*18

电调

VL200A 24S

电压

24S

单轴推荐拉力

33~36kg

四轴最大起飞重量

130kg

工程图
U15L PRO_drawing-cn.png
基础参数 导出Excel
电机型号U15L PRO电机尺寸Ø160.9*80.9mm
定子工艺进口矽钢片 防锈处理,
耐180℃高温涂敷
漆包线绝缘等级耐220℃高温
磁铁等级耐180℃高温 线圈绝缘测试1000V耐压测试
防尘防水等级IP45 槽级数 36N42P
转子动平衡标准 ≤30mg轴承型号进口6004DDU轴承
出轴轴径Ø15mm 出线规格/长度漆包线*200mm
电机安装孔尺寸/ 桨叶安装孔尺寸 /
包装尺寸283*197*145mm包装重量/
技术参数
KV值48 空载电流 (30V)4.0A
最大功率 (180s)6000W相间内阻16.5mΩ
工作额定电压 (LiPo)24S 最大电流 (180s)175A
最大拉力67kg 电机重量 (含线)2800g
推荐搭配
旋翼电机U15L PRO单轴应用拉力区间33~36kg
旋翼桨叶NS47*18四轴最大起飞重量130kg
旋翼电调VL200A 24S六轴最大起飞重量200kg
电池电压24S八轴最大起飞重量260kg
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点电流
(A)
转速
(RPM)
拉力
(gf)
功率
(W)
力效
(gf/W)
扭矩
(N·m)
电机温度
(℃)
U15L PRO KV48
+
VL200A 24S FOC电调
+
NS47*18
92.0030%17.6915721389016298.527.8898 (环境温度:
32)
92.0035%23.0717291690721277.959.54
92.0040%29.3518802016326997.4711.36
92.0045%36.7220322379833787.0513.36
92.0050%45.5821832772441946.6115.51
92.0055%55.8423313195651386.2217.79
92.0060%67.4824733627562085.8420.23
92.0065%78.8126074040172305.5922.60
92.0070%92.4827384501584765.3125.14
92.0075%108.3028734997099655.0127.99
92.0080%125.09299654795115264.7530.74
92.0085%134.61305857392124034.6332.27
92.0090%149.13315361050137224.4534.45
92.0095%164.80324765063151874.2836.82
92.00100%174.74329666947160904.1637.96
注意:电机温度为80%油门下电机运行7分钟的机壳温度。
(以上数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
分析图
U15L_chart-cn.png
包装清单
U15L PRO-packaging-cn.png
使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com