T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

U8Ⅱ-X(一体化电机)

¥2789.00

可用积分: 2789 积分 赠送积分: 2789 积分

• 快速便捷
• 即购即用无需复杂安装
• 整套搭配,完美兼容 超强性价比
• 模块化动力系统
• 请成对购买
方向 :
  • CW
  • CCW
参数 :
  • U8II-X KV150+Alpha 60A LV
  • U8II-X KV190+Alpha 60A LV
  • U8II-X KV85+Alpha 60A HV
  • U8II-X KV100+Alpha 60A HV
购买数量 :
优选搭配

¥2789.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

   U8II-X.jpg

基础参数 导出Excel
产品型号U8II-XKV85外露线长630mm
机臂尺寸132.9*87.1*57.2mm机臂重量(含线)460g
槽极数36N42P轴径IN:15mm
空载电流(24V)0.6A工作额定电压(Lipo)12S
相间内阻225mΩIP等级/
最大电流(180S)19.1A电调推荐ALPHA 60A 12S V1.2
最大功率(180S)1000W螺旋桨推荐MF2815
产品型号U8II-XKV100外露线长630mm
机臂尺寸132.9*87.1*57.2mm机臂重量(含线)450g
槽极数36N42P轴径IN:15mm
空载电流(24V)0.8A工作额定电压(Lipo)12S
相间内阻170mΩIP等级/
最大电流(180S)29.3A电调推荐ALPHA 60A 12S V1.2
最大功率(180S)1500W螺旋桨推荐MF2815
产品型号U8II-XKV150外露线长630mm
机臂尺寸132.9*87.1*57.2mm机臂重量(含线)450g
槽极数36N42P轴径IN:15mm
空载电流(24V)1.3A工作额定电压(Lipo)6S
相间内阻85mΩIP等级/
最大电流(180S)29.7A电调推荐ALPHA 60A 6S
最大功率(180S)580W螺旋桨推荐MF2815
产品型号U8II-XKV190外露线长630mm
机臂尺寸132.9*87.1*57.2mm机臂重量(含线)450g
槽极数36N42P轴径IN:15mm
空载电流(24V)1.7A工作额定电压(Lipo)6S
相间内阻48mΩIP等级/
最大电流(180S)43.7A电调推荐ALPHA 60A 6S V
最大功率(180S)940W螺旋桨推荐MF2815
测试参数 导出Excel
型号桨油门点
(%)
电压
(V)
电流
(A)
功率
(W)
转速
(RPM)
扭矩
(N.m)
拉力
(g)
力效
(g/W)
电机温度
(℃)
U8II-X
KV85(Alpha 60A 12S )
MF281540%47.972.059814400.52149215.1588
(环境温度:
25)
45%47.962.7613315990.64185313.98
50%47.933.6017217600.77223913.00
55%47.914.6222119180.91266612.05
60%47.885.8327920761.07315711.30
65%47.867.2434722311.24370010.68
70%47.828.8042123861.4041869.95
75%47.7810.6550925371.6047249.28
80%47.7212.7660926871.8053508.79
85%47.6515.0871828362.0059348.26
90%47.5817.7084229802.2265807.81
95%47.5220.3296631062.4171767.43
100%47.4722.34106031812.5375487.12
U8II-X
KV100(Alpha 60A 12S )
MF281540%48.003.4716717230.73208812.5295
(环境温度:
25)
45%47.984.6622419090.90259411.60
50%47.946.1129320901.08314510.74
55%47.897.8337522691.28374710.00
60%47.839.8347024461.4843849.32
65%47.7912.1357926161.7050288.68
70%47.7214.7470327821.9457408.16
75%47.6417.6784229392.1664407.65
80%47.5420.8699230912.3971157.17
85%47.4624.37115632302.6277716.72
90%47.3528.12133133572.8284036.31
95%47.2531.56149134542.9989035.97
100%47.2233.22156934913.0590825.79
U8II-X
KV150(Alpha60A 6S )
MF281540%23.933.398113440.45121815.0271
(环境温度:
25)
45%23.894.4710714910.55150514.08
50%23.875.8514016350.66184513.22
55%23.807.4317717800.78219412.41
60%23.769.2722019180.91258411.73
65%23.7011.3726920531.04298811.09
70%23.6413.7532521861.18342410.54
75%23.5716.4638823161.33390210.06
80%23.4919.1845024321.4742769.49
85%23.4421.3350025141.5745879.17
90%23.3824.0656226091.6949408.78
95%23.3525.0358426411.7450848.70
100%23.3524.9958326401.7350568.67
U8II-X
KV190(Alpha 60A 6S )
MF281540%23.895.2212515710.64167413.4295
(环境温度:
25)
45%23.837.0116717410.78209512.54
50%23.789.1721819060.93253711.63
55%23.7211.6727720661.08303710.98
60%23.6314.5534422201.25354210.30
65%23.5417.9042123731.4240529.61
70%23.4421.6250725181.6045869.05
75%23.3225.7160026581.7851418.57
80%23.2030.3170327941.9657048.11
85%23.0635.2181229212.1462497.70
90%22.9439.4290430182.2966677.37
95%22.9241.2194430532.3468547.26
100%22.9041.1094130482.3468477.27
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的机壳温度。
(该数据由本公司自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归本公司所有。)
动力系统匹配表
机臂适配管径电机KV默认电调默认桨可选配桨可定制电调
501-X25mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2MF1503P15*5, FA15.2*5FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SMF2009P20*6, FA20.2*6.6ALPHA 60A 12S V1.2,
AIR 40A
KV360MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
505-XMN505-SKV320ALPHA 60A 6SMF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV380MF1806P18*6.1, FA18.2*5.9
601-XMN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2009P20*6, FA20.2*6.6FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6SP20*6, FA20.2*6.6
605-XMN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2MF2211P22*6.6, FA22.2*7.2FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
701-XMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
MF2614P24*7.2-10mm Hole,
G24*7.8, FA24.2*7.9
/
705-XMN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
MF2614G26*8.5, FA26.2*8.5/
U8Ⅱ-X
U8 Lite-X
XU8-X
U8Ⅱ
U8 Lite
XU8
KV85ALPHA 60A 12S V1.2MF2815G28*9.2, FA28.2*9.2FLAME 60A 12S
KV100
KV150ALPHA 60A 6S
KV190
6007Ⅱ-X25mm/28mm6007ⅡKV160ALPHA 60A 12S V1.2MF2211FA22.2*7.2,
NS22*6.6, P22*6.6
FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S
P60-X25mm/30mmP60KV170FLAME 60A 12SMF2211P22*6.6, G22*7.2/
P80-X30mm/35mm
或40mm
(请选择管径)
P80KV100/KV120ALPHA 80A 12SMF3016P30*10, G30*10.5FLAME 80A 12S,
FLAME 100A 14S
X-50125mm/30mmMN501-SKV240ALPHA 60A 12S V1.2P15*5/FLAME 60A 12S
KV300ALPHA 40A 6SP20*6/ALPHA 60A 6S,
AIR 40A
KV360P18*6.1/
X-505MN505-SKV320ALPHA 60A 6SP22*6.6/FLAME 60A 12S
KV380P18*6.1/
X-601MN601-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P20*6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-605MN605-SKV170ALPHA 60A 12S V1.2P22*6.6/FLAME 60A 12S
KV320ALPHA 60A 6S/
X-U8Ⅱ
X-U8 Lite
U8Ⅱ
U8 Lite
KV85ALPHA 60A 12S V1.2G28*9.2/FLAME 60A 12S
KV100/
KV150ALPHA 60A 6S/
KV190/
X-70130mm/35mmMN701-SKV135ALPHA 80A 12S
Round
P24*7.2
-10mmHole
G24*7.8/
X-705MN705-SKV125ALPHA 80A 12S
Round
G26*8.5//
* 成对买