T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

U8Ⅱ Lite

¥2029.00

可用积分: 2000 积分 赠送积分: 2029 积分

·最大拉力:9.1kg
·高拉重比:36
·使用寿命长:1000小时
版本 :
  • 常规版
  • 防尘网版
KV :
  • KV100
  • KV85
购买数量 :

¥2029.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品


工程图

U8II-Lite-draw-0526.png

基础参数 导出Excel
电机外观尺寸Φ87.3*26.05mm引出线规格90mm
定子防锈处理,耐180℃高温涂敷漆包线绝缘等级耐220℃高温
槽极数36N42P线圈绝缘测试1000V/5s耐压测试
电机轴径IN:12mm转子动平衡标准≤15Mg
轴承型号进口 6901ZZ轴承包装盒尺寸130*111*50.6mm
磁铁等级耐180℃高温

KV值100工作额定电压(Lipo)12S(单节4.2V) / 48-52V
空载电流(24V)1.0A相间内阻134-141mΩ
最大电流(180s)31A重量(含线)253g/256g 加防尘网
最大持续功率(W)387W包装重量420g/423g 加防尘网


测试参数 导出Excel
型号桨油门点电压
(V)
拉力
(g)
扭矩
(N*m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(G/W)
电机温度
(℃)
U8II lite-
KV100
G27*8.840%4820380.613.47193516512.3360℃
45%4825420.764.68215522311.42
50%4830000.905.95233028310.60
55%4834581.037.24248934410.05
60%4739561.178.7226514149.55
65%4744911.3310.4328084959.08
70%4748881.4411.8729265618.72
75%4754421.6113.9030786568.29
80%4759581.7716.0532207567.88
90%4770522.0920.7534889737.25
100%4784422.5127.64379412896.55
G28*9.240%4722600.723.92190018612.1571℃
45%4728430.905.43212025711.05
50%4733071.046.71227731710.43
55%4737871.188.1924343879.79
60%4743231.339.8725864669.28
65%4748511.5111.7127295518.81
70%4753961.6713.7928636478.35
75%4759051.8315.7229917368.02
80%4764791.9917.9631208407.71
90%4776632.3523.31336710887.04
100%4791222.8131.11367314506.29
注意:电机温度为100%油门下电机运行10分钟的温度。
(以上数据均由2017款测试平台测得,不能与其它型号老数据做横向对比,仅供参考)
包装清单

U8II-Lite--pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com