T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

V120A 24S

¥4199.00

可用积分: 4100 积分 赠送积分: 4199 积分

购买数量 :

¥4199.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数
  • 下载

热卖商品

V120A 24S
V SERIES ESC
V120A 24S
FOC电调进阶版 | 功能多 | 性能强
响应迅捷
驱动高效
控制精准
低噪运行
响应迅捷
驱动高效
控制精准
低噪运行

推荐配置

V13L
电机
V120A 24S
电调
G36
桨叶

基本参数

12~24S (最大105V)

支持电压

65A

持续电流

135A

最大电流

307g(不含线)/460.5g

电调重量

133*62*38mm

电调尺寸

工程图

V120A 24S-cn.png

基础参数 导出Excel


型号名称V120A 24S输入线硅胶线-红色/黑色-
12AWG-1200mm
电调外观尺寸133*62*38mm (长*宽*高)信号线屏蔽线-黑色-OD4.2-
5C-500mm-JP-3P*2-
黑空白-绿黄灰
重量 (含线)460.5g编码器线屏蔽线-黑色-24AWG-
5C-460mm-M6航空头
输出线硅胶线-橙色-12AWG-250mm通讯方式PWM/CAN
支持电压12~24S (最大105V)BEC无
持续输出电流65A油门行程范围1040~1940
瞬间输出电流 (135A油门刷新频率50~500Hz
待机功耗≤50mA@100V油门响应速度300ms

动力系统匹配表
电调电机电压螺旋桨是否支持定桨
V40A 14SU5 V2.0 KV4006SP17
U8 II KV8512SNS30
V60A 14SVL5009 KV27512SVD17支持
VL6011 KV180P21支持
VL5005 KV4106SP18支持
U8II LITE KV10012SFA29.2
MN501S KV24014SP18
12S

6SG22
MN5008 KV3407SP18
U7 KV4206SP17
U8 II KV10012SG28
G29
U10 II KV100G30支持
MN601 KV3207SP21
MN605 KV17012SG22
MN805 KV12012SG30
U8 II KV1907SG24
U8 II KV1508SG28
12SG22
14S
U8 LITE KV15013SMF24
6007 II KV3206SP18
MN601S KV17012SG22
MN605S KV170
MN705S KV125G27
MN1005 KV90G32
14SG30
MN8012 KV10012S
14S
U8LITE L KV11012S
MN505 KV3806SP18
V505 KV26012SP1758
V80A 14SVL6013 KV21012SP22支持
VL7015 KV165G28支持
VL7015 KV190P24支持
VL8015 KV170G26支持
MN8017 KV120G30
FA30.2
U11 II KV120G29
V605 KV210V22&P21
MN705 KV125G27
MN705 KV220G22
MN805 KV150G28
MN805 KV170G26
P80 III KV10014SG32
12S
P80 III KV12014SG29
12SG30
V605S KV210G22
AT4130 KV3006SG20
AT5230 KV20012SG18
MN801S KV150G26
P60 KV170G22
AT4130 KV2301712
V120A 14SVL8018 KV18012SG26支持
U12 II KV120G30支持
V150A 14SVL8022 KV14014SVZ42支持
VL8022 KV17012SVZ29支持
VL8020 KV170VZ28支持
V200A 14SVL1028 KV19012SG28支持
VL1032 KV180G30支持
VL1035 KV15014SG32支持
V10 XL KV10012SVZ42
MN11015 KV85FA40
V60A 24SU13 II KV6524SG32
V120A 24SV13 L KV6524SG36
V200A 24SU13 II KV6524SG38
包装清单

V120A 24S-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com