T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

V26*8.7-Prop-2PCS/PAIR

1569.00

可用积分: 1569 积分 赠送积分: 1569 积分

• 请注意,V系列桨不能跟T-MOTOR目前新快拆在一起使用。如您需要,请跟我们官方或者同事联系,我们给您定制方案。
购买数量 :

1569.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数

热卖商品

工程图

26-30-32-34工程图.jpg

基础参数 导出Excel
型号V26*8.7属性归类一体桨
参考单片重量76g包装重量183g
直径26英寸包装尺寸720*120*15mm
螺距8.7英寸材质工艺碳纤+树脂
常用拉力/转速5~9Kg/3100~4100RPM推荐最大拉力/转速16Kg/5400RPM
使用环境温度-40℃~65℃保存温度/湿度-10℃~50℃/<85%
包装清单
26-30-32中.jpg
使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com
注意事项

(1)使用前请仔细检查盖板螺丝是否安装到位,碳纤桨必须安装到位。

(2)飞行器起飞前注意检查碳纤桨有无损伤,有损伤请及时更换,否则存在断裂的隐患。

(3)若使用过程中碳纤桨跌落或受到与此相当的冲击后,会引起桨叶变形或者有裂纹等情况,请及时更换新桨叶。

(4)禁止强拉强拽桨叶,以免损伤桨叶。禁止分解此产品。如自行分解,其安全性能和其它性能将不予保证。

(5)聚合物桨旋转时请勿触碰,否则必会受伤,务必在安装和使用中格外注意。

(6)保管上,应避开腐蚀性气体和有害环境,以及不超过-10~50℃的温度范围和85%以上的湿度范围。特别是长期储存时,更应多加注意。