T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

VL1165

¥5599.00

可用积分: 5500 积分 赠送积分: 5599 积分

购买数量 :

¥5599.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数
  • 下载

热卖商品

VL1165 detail1
VL Series Propulsion System
VL系列动力系统
VL1165
KV60
电机
VL200A
电调
VZ42
桨叶
VL1165 detail2
定桨快而省
快 (秒级定桨)
360°自定义角度定桨,能够有效避免旋翼旋转 带来的气流扰动,确保固定翼飞机的气动布局 不受影响,从而提升飞行安全性。
省 (自适应定桨)
根据外力的变化,电调通过调节电流大小 来控制定桨力矩,降低功耗同时减少发热, 达到节能效果。
*电机定桨功耗约10W。
VL1165 detail3
IP45
新增防尘网,结合优化的电机结构,IP防护 等级提升至IP45,有效阻隔粉尘侵入, 保障绕组绝缘性能与使用寿命。
VL1165 detail4
温度回传 实时监控
即使在高负荷工况下,电机运行也能稳定可控。
推 荐 配 置
24S
推荐电压
66kg
单轴最大拉力
115~125kg复合翼
推荐起飞重量 (四轴)
工程图

VL1165工程图-中.png

基础参数 导出Excel
电机型号VL1165 KV60磁铁耐温等级180℃
电机外观尺寸Φ120.5*67.9mm线规格*长度漆包线150mm
定子工艺耐150℃高温涂敷漆包线耐温等级200℃
槽级数36N40P线圈耐压1000V/5s
电机轴径IN: 15OUT: 12转子动平衡标准≤20mg
轴承型号进口6002轴承防护等级IPX5
离心式散热方式是包装尺寸282*172*80mm
型号VL1165KV (RPM/V)60
推荐电池24S空载电流 (25V)2.9A
内阻 (25℃)18mΩ最大电流180A
最大持续功率 (180s)3500W使用环境温度-30~55℃
最大拉力66kg电机重量 (含线)1710g
电调参数
型号VL200A 24S控制方式PWM/CAN
最大电压108V通讯方式CAN
最大电流 (10s)200A (开放环境且温度≤60℃)定桨方式电子定桨
最大持续电流120A (在一定散热条件下)编码器线M6-4航空头-450±10mm
待机功耗≤15mA输出线硅胶线-黑色-8AWG-
240±10mm
油门行程范围1100~1940us (固定)输入线硅胶线-红色/黑色-8AWG-
1930±15mm
油门刷新频率50~500Hz信号线屏蔽线-黑色-OD4.2-5C-
1980±15mm-JR-3P*2
油门响应速度300ms重量 (不含线)530g
桨叶参数
型号VZ42*16.5英寸 (1066.8*419.1mm)单支重量273g
测试参数 导出Excel
型号电压
(V)
油门点拉力
(gf)
扭矩
(N·m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
VL1165 KV60
+
VL200A 24S
+
VZ42*16.5
88.830%102404.7912.52183711139.20108
(环境温度: 25)
35%140076.4919.03212216928.28
40%175928.1626.38237123457.50
45%210519.7834.28260030506.90
50%2498411.5943.74281238906.42
55%2875513.3654.20301048215.96
60%3285215.2665.83320258525.61
65%3721217.2779.10338370315.29
70%4155819.3093.40355583025.01
75%4539321.10108.87369296584.70
80%4984423.27125.543854111344.48
85%5247524.49135.573935120214.37
90%5624426.33152.644067135294.16
95%5995128.13170.674184151233.96
100%6170429.01180.124243159643.87
VL1165 KV60
+
VL200A 24S
+
VZ42*16.5
10030%132176.0315.43205015458.55/
35%178318.1323.38236423417.62
40%2257210.3132.97264633036.83
45%2721412.4643.24289943306.28
50%3201714.6755.27313455375.78
55%3690016.9768.82335568925.35
60%4093418.8682.19351282294.97
65%4633221.4698.73372998734.69
70%5129823.90117.113921117074.38
75%5660026.44136.954084136884.14
80%6119128.70156.934222156783.90
85%6282229.52162.954276162773.86
90%6589330.83179.294352179113.68
100%6603231.08179.914371179713.67
注意:电机温度为88.8V电压30kg拉力下电机运行10分钟的线圈温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
包装清单

             VL1165-pack-cn.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com