T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

VL5009

¥899.00

可用积分: 899 积分 赠送积分: 899 积分

购买数量 :

¥899.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数
  • 下载

热卖商品

T-MOTOR VL5009

VL Series Propulsion System

VL系列动力系统

VL5009 KV275

电机/MOTOR

V60A

电调/ESC

DZ17

桨叶/PROPELLER

T-MOTOR VL5009

定桨快而省

快(秒级定桨)

360°自定义角度定桨,能够有效避免旋翼旋转带来的气流扰动,
确保固定翼飞机的气动布局不受影响,从而提升飞行安全性。

省 (自适应定桨)

根据外力的变化,电调可自动调节电流大小来控制
定桨力矩,降低功耗同时减少发热,达到节能效果。

推荐配置

12S

推荐电压

8.5kg

单轴最大拉力

12~15kg

推荐起飞重量(四轴)

工程图

VL5009工程图-中.png

基础参数 导出Excel
电机型号VL5009磁铁耐温等级180℃
电机外观尺寸Φ55.6*38.85mm线规格*长度硅胶线16# 600mm
定子工艺耐150℃高温涂敷漆包线耐温等级240℃
槽级数18N20P线圈耐压1000V/5s
电机轴径IN: 6 OUT: 4转子动平衡标准≤10mg
轴承型号进口696轴承防护等级IPX5
离心式散热方式是包装尺寸135*104*50mm
型号VL5009KV (RPM/V)275
推荐电池12S空载电流 (10V)1.1A
内阻(25℃)66mΩ最大电流52A
最大持续功率 (180s)670W使用环境温度-30℃~55℃
最大拉力8.5kg电机重量(含线)280g
电调参数
型号V60A控制方式PWM/CAN
最大电压60V通讯方式DRONE CAN/UAV CAN
最大电流 (10s)60A (在一定散热条件下)定桨方式电子定桨
最大持续电流30A (在一定散热条件下)编码器线屏蔽线-黑色-24AWG-5C
-300±10mm-M6航空头
待机功耗≤50mA输出线硅胶线-橙色-16AWG-60±10mm
油门行程范围1100-1940us (固定)输入线硅胶线-红色/黑色-14AWG
-160±10mm
油门刷新频率50~500Hz信号线屏蔽线-黑色-OD4.2-5C
-300±10mm-JP-3P*2
-黑空白-绿黄灰
油门响应速度300ms重量(含线)85g
桨叶参数
型号DZ17*6.2 (431.8*157.5mm)单支重量28±3g
测试参数 导出Excel
型号油门点电压
(V)
拉力
(g)
扭矩
(N*m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(g/W)
电机温度
(℃)
VL5009 KV275
+
V60A 14S
+
DZ17*6.2
40%45.1115100.313.7842251708.7274
(环境温度:25℃)
42%45.1416780.344.3644401978.39
44%45.1818570.385.0046612268.08
46%45.2220380.415.7148792587.76
48%45.2522180.456.4350962917.49
50%45.2924370.497.3153083317.24
52%45.3226590.538.2255213737.02
54%45.3528760.589.2157374186.77
56%45.3630940.6210.2759574666.53
58%45.4033330.6711.4561725206.30
60%45.4235720.7212.6563885746.11
62%45.4438230.7713.9866016355.92
64%45.4740780.8115.4168227015.72
66%45.4943660.8717.0770397775.53
68%45.5146430.9318.7872518555.34
70%45.5349220.9920.5774659375.17
80%45.6167111.3533.29861815184.35
90%45.6584901.7251.52962823523.55
100%45.6086241.7651.70966523573.60
VL5009 KV275
+
V60A 14S
+
DZ17*6.2
40%50.8518900.394.7447522417.8474
(环境温度:25℃)
42%50.9021190.445.4749992787.61
44%50.9423300.486.2952453207.27
46%50.9825650.537.2054853676.99
48%51.0227940.578.1557294166.72
50%51.0430450.629.2359744716.46
52%51.0833020.6710.3662205296.24
54%51.1236090.7311.7464666006.01
56%51.1538700.7913.0967086705.78
58%51.1741670.8514.6669517505.56
60%51.2044820.9116.3572018375.35
62%51.2248170.9818.2374419345.16
64%51.2451421.0520.18768810344.97
66%51.2654321.1122.14788311354.79
68%51.2757441.1724.72809912674.53
70%51.3063421.2927.98847714354.42
80%51.3483581.7246.00959923623.54
90%51.3184431.7546.25965323733.56
100%51.2885511.7746.43968923813.59
注意:电机温度为44.4V电压下75%油门下电机运行10分钟的机壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)
包装清单

VL5009包装清单中文.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com