T-MOTOR 更安全的动力系统    大陆地区免邮

VL6011

¥999.00

可用积分: 999 积分 赠送积分: 999 积分

购买数量 :

¥999.00

大陆地区免邮

  • 详细信息
  • 技术参数
  • 下载

热卖商品

T-MOTOR VL6011

VL Series Propulsion System

VL系列动力系统

VL6011 KV180

电机/MOTOR

V60A

电调/ESC

VZ22

桨叶/PROPELLER

T-MOTOR VL6011

定桨快而省

快(秒级定桨)

360°自定义角度定桨,能够有效避免旋翼旋转带来的气流扰动,
确保固定翼飞机的气动布局不受影响,从而提升飞行安全性。

省 (自适应定桨)

根据外力的变化,电调可自动调节电流大小来控制
定桨力矩,降低功耗同时减少发热,达到节能效果。

推荐配置

12S

推荐电压

10.5kg

单轴最大拉力

15~18kg

推荐起飞重量(四轴)

工程图

          6011中.png

基础参数 导出Excel
电机型号VL6011磁铁耐温等级180℃
电机外观尺寸Φ67.2*38.4mm线规格*长度硅胶线16# 600mm
定子工艺耐150℃高温涂敷漆包线耐温等级220℃
槽级数24N28P线圈耐压1000V/5s
电机轴径IN: 6 OUT: 4转子动平衡标准≤10mg
轴承型号进口696轴承防护等级IPX5
离心式散热方式是包装尺寸126*103*51mm
型号VL6011KV (RPM/V)180
推荐电池12S空载电流 (10V)1.1A
内阻(25℃)80mΩ最大电流55A
最大持续功率 (180s)486W使用环境温度-30℃~55℃
最大拉力10.1kg电机重量(含线)300g
电调参数
型号V60A控制方式PWM/CAN
最大电压60V通讯方式DRONE CAN/UAV CAN
最大电流 (10s)60A (在一定散热条件下)定桨方式电子定桨
最大持续电流30A (在一定散热条件下)编码器线屏蔽线-黑色-24AWG-5C
-300±10mm-M6航空头
待机功耗≤50mA输出线硅胶线-橙色-16AWG-60±10mm
油门行程范围1100-1940us (固定)输入线硅胶线-红色/黑色-14AWG
-160±10mm
油门刷新频率50~500Hz信号线屏蔽线-黑色-OD4.2-5C
-300±10mm-JP-3P*2
-黑空白-绿黄灰
油门响应速度300ms重量(含线)85g
桨叶参数
型号VZ22*7.4 英寸 (558.8*188.0mm)单片重量45±2g
测试参数 导出Excel


型号油门点电压
(V)
拉力
(gf)
扭矩
(N·m)
电流
(A)
转速功率
(W)
力效
(gf/W)
电机温度
(℃)
VL6011 KV180
+
V60A 12S
+
VZ22
30%51.0010250.271.6621318512.08/
(环境温度: 25)
35%50.9914450.372.54250813011.16
40%50.9919360.483.74288019110.15
45%50.9624980.625.2532512689.34
50%50.9831380.787.1836243668.58
55%50.9838450.959.5339904867.91
60%50.9646181.1412.4143536327.30
65%50.9654801.3515.9147158116.76
70%50.9364031.5720.05507610216.27
80%50.8885112.0931.18580315865.37
90%50.8697562.4038.95618119814.93
100%50.86104642.5844.18638222474.66
VL6011 KV180
+
V60A 12S
+
VZ22
30%44.587990.221.3518926013.25/
(环境温度: 25)
35%44.5911230.302.0522239112.28
40%44.5815080.392.98255113311.35
45%44.5719440.504.17287718610.47
50%44.5724240.615.6632012529.61
55%44.5629670.747.4635253328.93
60%44.5535660.899.6738464318.28
65%44.5542171.0512.3341665497.68
70%44.5849241.2115.4344816887.16
80%44.5365051.6023.42511210436.24
90%44.5083582.0634.54574715375.44
100%44.43102922.5449.30633221914.70
注意: 电机温度为44.4V电压下75%油门下电机运行10分钟的机壳温度。
(该数据由T-MOTOR自主平台测试所得,仅作为选型参考,最终解释权归T-MOTOR所有。)

包装清单

   VL6011包装清单中文.jpg

使用本产品之前,请检查产品包装内是否包含以上所有物品。若有缺失,请及时联系在线客服或给我们留言:onlinesales@tmotor.com